Stavka 1

ADP
l3
Verzija
l
l1
b
d1
b1
d2
h
h1
E 6762/2000/S
2000
S
37
24.5
24
M 4 x 0.35
19
1.2
29
6.5

Detalji

Opis proizvoda

  • Jednokanalni priključak senzora sa jednožilnim kablom E 6760
  • Brza montaža zahvaljujući pomerenim izolacionim kontaktom
  • Odstranjivanje izolacije jednožilnog kabla E 6760 nije neophodno
  • Zaštitna kapa za Fišer-utikač uključena u obim isporuke
  • Vijci za pričvršćivanje su uključeni u isporuku

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 6762/2000/S Kabl za senzor jednožilni, sa jednokanalnim utikačem

E 6762/2000/S

Kabl za senzor jednožilni, sa jednokanalnim utikačem

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha