Stavka 1

ADP
l
d1
d2
E 6760/2000
2000
M 4 x 0.35
1.2

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 200 °C
  • Za višekanalni utikač E 6763

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 6760/2000 Kabl za senzor Single-Wire

E 6760/2000

Kabl za senzor Single-Wire

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha