Izdelek 6

ADP
l
Vsebina kompleta
HWS 1809/ 300
300
2 prilagodna vijaka & 3 kosi DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 400
400
2 prilagodna vijaka& 4 kosi DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 500
500
2 prilagodna vijaka & 5 kosov DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 600
600
2 prilagodna vijaka & 6 kosov DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 700
700
2 prilagodna vijaka& 7 kosov DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 800
800
2 prilagodna vijaka & 9 kosov DIN 912 M12x45

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za pritrditev vpenjalnih palic na različne strojne platforme
  • Vijaki M12 x 45 po DIN 912
  • Prilagodni vijaki M12 x 45