Izdelek 9

ADP
b
b1
h
l
M
HWS 9020/18/12
18
12
12
25
M6
HWS 9020/18/14
18
14
12
25
M6
HWS 9020/18/16
18
16
12
25
M6
HWS 9020/18/18
18
18
10
22
M6
HWS 9020/18/20
18
20
12
25
M6
HWS 9020/18/22
18
22
12
25
M6
HWS 9020/20/14
20
14
10
25
M6
HWS 9020/20/16
20
16
10
25
M6
HWS 9020/20/18
20
18
10
25
M6

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Omogoča enostavno namestitev in kratek čas poravnave pritrdilnih elementov in strojnih držal v mizne utore obdelovalnih strojev
  • Poglobitev glave cilindra za vijačenje matice za T-utor z vijaki po DIN 84 ali ISO 4762
  • Menjava matic za T-utor omogoča delo na strojih z različnimi širinami utorov
  • Vse prilagodne matice za T-utore z b18 je mogoče uporabiti z vpenjalno palico HWS 180

Material

  • C15 kaljeno