Izdelek 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Točnost ± 4% od merilnega območja (v smeri upravljanja)
  • Točna in enostavna nastavitev vrtilnega momenta s pomočjo fine nastavitve
  • Pri dosegu momenta je slišen zvok in na dotik zaznan občutek