Izdelek 5

ADP
Tip
n max. [min-1]
Vsebina kompleta
GESM 1400/Set-1
Set-1
40000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high rpm GESM 3200/40
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 1400/Set-2
Set-2
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 1400/Set-3
Set-3
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 45° Ø3 mm GESM 4412/45/20
GESM 1400/Set-4
Set-4
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4412/90/20
GESM 1400/Set-5
Set-5
7600
  • Control unit GESM 1400/40
  • Polisher attachment for brushless micro motor GESM 2610/0-6,0

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Visoka izhodna moč glede na mikromotor
  • Brezstopenjsko nastavljivi vrtljivi obrati od 1.000-40.000U/min
  • Prikaz obremenitve in zaščita pred preobremenitvijo
  • S spominsko funkcijo; možen je priklop 2 motorjev
  • Konstantna prilagoditev obratov