Izdelek 2

ADP
n max. [min-1]
Navoj [g]
d1
Q [l/min]
Moč [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1020/55
55000
150
3
120
100
6
120
1.5
GDSG 1020/70
70000
150
3
120
100
6
120
1.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Visoko kakovostni ravni brusilnik
  • Ergonomska oblika
  • Optimalno za orodja do 6 mm premera glave

Obseg dobave

  • Paket cevi, vpenjalne čeljusti Ø3 mm in pripomočki za vpenjanje
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.