Izdelek 10

ADP
Oblika
d1
l1
l
d3
V 72224/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
3
14
38
3
V 72224/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična s čelnim ozobljenjem
3
14
38
3
V 72224/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična zaokrožena
3
14
38
3
V 72224/ E1/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapezna
3
3
38
3
V 72224/ G3/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Stožčasta s konico
3
12
38
3
V 72224/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
2.5
-
38
3
V 72224/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
3
-
38
3
V 72224/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koničast lok
3
12
38
3
V 72224/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zaobljena z lokom
3
12
38
3
V 72224/M4/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kapljičasta
3
6
38
3

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Steblo ø 3 mm
  • Dolga življenjska doba
  • Visoka stabilnost rezilnih robov
  • Za poboljšano in kaljena jekla < 54 HRC ter za kromova jekla