Izdelek 13

ADP
Oblika
d1
l1
l
d3
V 72226/ A1/ 2,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
2
10
38
3
V 72226/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
3
14
38
3
V 72226/ A2/ 2,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična s čelnim ozobljenjem
2
10
38
3
V 72226/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična s čelnim ozobljenjem
3
14
38
3
V 72226/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična zaokrožena
3
14
38
3
V 72226/ E1/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapezna
3
3
38
3
V 72226/ E2/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapezna s čelnim ozobljenjem
3
3
38
3
V 72226/ G3/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Stožčasta s konico
3
12
38
3
V 72226/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
2.5
-
38
3
V 72226/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
3
-
38
3
V 72226/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koničast lok
3
12
38
3
V 72226/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zaobljena z lokom
3
12
38
3
V 72226/M4/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kapljičasta
3
6
38
3

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Steblo ø 3 mm
  • Za poboljšano in kaljeno jeklo < 54 HRC, primerno za kromirano jeklo