Izdelek 1

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34223/10x1
90
17
7
9
1
3
5.5
M10

Uporaba

Uporaba
P

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

M

Primerno

Nerjaveče jeklo

K

Primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

N

Primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

S

Ni primerno

Posebne, super in titanove zlitine

H

Ni primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

Primerno

Nerjaveče jeklo

Primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

Primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

Ni primerno

Posebne, super in titanove zlitine

Ni primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

  • Posebej primerno
  • Primerno
  • Ni primerno

Kalkulator za rezalne parametre

Z nekaj kliki do optimalnih rezalnih parametrov za vaše orodje!

Na kalkulator

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za metrične ISO fine navoje

Material

  • HSS-E (5% Co), TiN-prevleka

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

WZG 34223/10x1 Sveder HSS - E navojni, metrični, fini, za skoznje luknje Posamična slika izdelka

WZG 34223/10x1

Sveder HSS - E navojni, metrični, fini, za skoznje luknje

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge

Kalkulator za rezalne parametre

Z nekaj kliki do optimalnih rezalnih parametrov za vaše orodje!

Ikona kalkulatorja za rezalne parametre Na kalkulator