Izdelek 10

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
WZG 341217/ 2
M 2
45
5
2.8
1.6
0.4
3
2.1
WZG 341217/ 3
M 3
56
6
3.5
2.5
0.5
3
2.7
WZG 341217/ 4
M 4
63
7
4.5
3.3
0.7
3
3.4
WZG 341217/ 5
M 5
70
8
6
4.2
0.8
3
4.9
WZG 341217/ 6
M 6
80
10
6
5
1
3
4.9
WZG 341217/ 8
M 8
90
13
8
6.8
1.25
3
6.2
WZG 341217/10
M10
100
15
10
8.5
1.5
3
8
WZG 341217/12
M12
110
18
9
10.2
1.75
3
7
WZG 341217/16
M16
110
20
12
14
2
4
9
WZG 341217/20
M20
140
25
16
17.5
2.5
4
12

Uporaba

Uporaba
P

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

M

Posebej primerno

Nerjaveče jeklo

K

Posebej primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

N

Posebej primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

S

Primerno

Posebne, super in titanove zlitine

H

Ni primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

Posebej primerno

Nerjaveče jeklo

Posebej primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

Posebej primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

Primerno

Posebne, super in titanove zlitine

Ni primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

  • Posebej primerno
  • Primerno
  • Ni primerno

Kalkulator za rezalne parametre

Z nekaj kliki do optimalnih rezalnih parametrov za vaše orodje!

Na kalkulator

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za metrične ISO navoje

Material

  • HSS-E (5% Co), TiAlN-prevleka