Izdelek 1

ADP
Kos/Enota pakiranja
Vsebina
Embalaža
VGI 250 S/ 1/250
1
250ml
Razpršilec

Podrobnosti

Opis izdelka

Sredstvo za ločevanje in mazanje za prehrambeno industrijo ter odporno na visoke temperature. Odlično za enostavno mazanje po uporabi PFPE mazalnih sredstev in primerno kot sredstvo za ločevanje pri predelavi plastičnih mas.

Prednosti

  • Ujema se z PFPE-mazivi in skoraj vsemi plastičnimi materiali
  • Označevanje ni potrebno
  • Certifikat H1

Uporaba

Idealno primerno za dodatno mazanje po uporabi VGL 300 in VGL 260. Pločevinko je potrebno pred uporabo dobro pretresti. Sredstvo natanko in enakomerno nanesite.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
transparentna
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
250 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
PFPE
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
1.9 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Viscosity at 40 °C
Vrednost:
80 mm²/s
Preizkusni postopki:
DIN 51 562

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VGI 250 S/ 1/250 Specialno olje in sredstvo za ločevanje, do 250°C Posamična slika izdelka

VGI 250 S/ 1/250

Specialno olje in sredstvo za ločevanje, do 250°C

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge