Articol 2

ADP
Interfață
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1192/HSK-A 63/ 3-12/ 64
HSK-A 63
M3-M12
64
43
20
0.2
1
HWZ 1192/HSK-A 63/ 6-20/ 97
HSK-A 63
M6-M20
97
60
32
0.2
1

Detalii

Descriere produs

  • Compensarea lungimii minime pentru compresie și întindere prin intermediul unui element de amortizare
  • Crește durata de funcționare a tarozilor/formatoarelor cu până la 300 %
  • Cu gaură pentru așchii balluffchip

Aplicație

  • Pentru tăierea filetelor pe mașini-unelte cu ax sincronizat
  • Compensează diferența de pas de la tarod la axul de sincronizare și toleranța de pas a tarozilor
  • Pentru prinderea sigură a sculelor de filetat în inserții cu schimbare rapidă (HWZ 9792) pentru bucșă elastică ER pentru filetare (HWZ 9090)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.