Agenți demulanți

Agenții noștri demulanți sunt perfecți pentru o eliberare sigură a componentelor din plastic din matrițele de injecție sau suflare.

3 Produse găsite
3 Produse găsite
VGI 250 S Ulei special și agent demulant 250 °C Cadru produs
Ulei special și agent demulant 250 °C
1 Articol
VRT 180 Agent demulant de înaltă performanță, până la 180 °C Cadru produs
Agent demulant de înaltă performanță, până la 180 °C
1 Articol
VRT 130 Agent demulant 130 °C Cadru produs
Agent demulant 130 °C
1 Articol
Sunt afișate 3 din 3 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.