Artigos 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Pólos
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

Detalhes

Descrição do produto

  • Repetibilidade de 5μm
  • Temperatura máxima: 130 °C

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 65241/ 8/37 Interruptor de precisão, mecânico, 130°C

E 65241/ 8/37

Interruptor de precisão, mecânico, 130°C

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.