Artigos 1

ADP
d1
Pólos
b
h
l
b1
h1
l1
l2
h3
E 6505/16/3
M16 x 0.75
3
20.5
22
90
10
8
78
71
11.25

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 120 °C

Material

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / anodizado

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 6505/16/3 Interruptor para montagem horizontal, com ficha macho

E 6505/16/3

Interruptor para montagem horizontal, com ficha macho

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.