Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VBA 2M43/ 1/ 50
50ml
Garrafa

Detalhes

Descrição do produto

Adesivo anaeróbico monocomponente de média resistência para vedação e fixação de uniões roscadas metálicas que necessitem de ser desmontadas com ferramentas manuais. O adesivo, livre de solventes, veda o interior da rosca de forma permanente protegendo a mesma contra o desaperto e a ferrugem.

Vantagens

  • Para roscas até M36 e folgas até 0,25 mm
  • A ligação pode ser desmontada utilizando ferramentas manuais
  • Resistente à vibração e ao impacto
  • Pode ser usado em material passivado
  • Não necessita de rotulagem para substâncias e misturas perigosas

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
Azul
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
150 °C
Normas de ensaio:
     
Base
Valor:
dimethacrylate ester
Normas de ensaio:
     
Density
Valor:
1.1 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN EN 524
Maximum gap
Valor:
0.25 mm
Normas de ensaio:
     
Curing time for full strength
Valor:
12 h
Normas de ensaio:
at room temperature, on steel
Residual torque
Valor:
10 Nm
Normas de ensaio:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Valor:
2-3 h
Normas de ensaio:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Valor:
M36
Normas de ensaio:
     
Curing time for fixture
Valor:
2-10 min
Normas de ensaio:
at room temperature, on steel
Strength
Valor:
medium strength
Normas de ensaio:
    
Breakaway torque
Valor:
16 Nm
Normas de ensaio:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Valor:
16 N/mm²
Normas de ensaio:
DIN EN 15337
Viscosity
Valor:
2000-4000 mPas/thix
Normas de ensaio:
Brookfield (25 °C)

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VBA 2M43/ 1/ 50 Fixador de roscas, média resistência Imagem única do produto

VBA 2M43/ 1/ 50

Fixador de roscas, média resistência

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.