Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VBC 4M01/ 1/ 20
20ml
Garrafa

Detalhes

Descrição do produto

Cola monocomponente universalmente aplicável para uma fácil ligação de quase todos os materiais. O adesivo instantâneo, isento de solventes, cola os componentes em segundos e endurece muito rapidamente para uma colagem forte e elevada resistência ao calor.

Vantagens

  • Aplicação universal para muitos materiais
  • Força elevada e colagem resistente ao calor
  • Resistente a influências químicas
  • Secagem muito rápida

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
transparente
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
120 °C
Normas de ensaio:
     
Base
Valor:
ethyl cyanoacrylate
Normas de ensaio:
     
Density
Valor:
1.1 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN EN 524
Maximum gap
Valor:
0.05 mm
Normas de ensaio:
     
Viscosity
Valor:
100 mPas/thix
Normas de ensaio:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
Valor:
15-25 N/mm²
Normas de ensaio:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
Valor:
20 h
Normas de ensaio:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
Valor:
8-20 s
Normas de ensaio:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
Valor:
30 min
Normas de ensaio:
at 40 to 60% humidity, on steel

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VBC 4M01/ 1/ 20 Adesivo instantâneo multiusos Imagem única do produto

VBC 4M01/ 1/ 20

Adesivo instantâneo multiusos

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.