Artykuły 1

ADP
d1
Piny
b
h
l
b1
h1
l1
l2
h3
E 6505/16/3
M16 x 0.75
3
20.5
22
90
10
8
78
71
11.25

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 120°C

Materiał

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / anodowany

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 6505/16/3 Wyłącznik krańcowy poziomy, męski

E 6505/16/3

Wyłącznik krańcowy poziomy, męski

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.