Artykuły 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Piny
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

Szczegóły

Opis produktu

  • Powtarzalność 5 μm
  • Maks. temperatura: 130°C

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 65241/ 8/37 Precyzyjny wyłącznik krańcowy, mechaniczny, 130°C

E 65241/ 8/37

Precyzyjny wyłącznik krańcowy, mechaniczny, 130°C

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.