Artykuły 1

ADP
d1
Piny
l1
d3
E 6572/16/3
M16 x 0.75
3
41
18.5

Szczegóły

Opis produktu

  • do rozdzielacza krańcówek E 6570

Materiał

  • Powierzchnia kontaktowa: srebro (Ag)

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 6572/16/3 Wtyczka zaślepiająca M16, 3-pinowa

E 6572/16/3

Wtyczka zaślepiająca M16, 3-pinowa

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.