Artykuły 1

ADP
Rodzaj wykonania
b
b1
h
h1
l
l1
E 6761/S
S
24
19
29
6.5
37
24.5

Szczegóły

Opis produktu

  • Jednokanałowa wtyczka czujnika z kablem jednożyłowym E 6760
  • Szybki montaż dzięki przyjaznej dla użytkownika funkcji odcięcia izolacji
  • Zdejmowanie izolacji z kabla czujnika jednożyłowego E 6760 nie jest konieczne
  • Nasadka ochronna na wtyczkę Fischer w zakresie dostawy
  • Śruby mocujące wchodzą w zakres dostawy

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 6761/S Wtyczka jednokanałowa

E 6761/S

Wtyczka jednokanałowa

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.