Artykuły 2

ADP
Zawartość
Opakowanie
Szt./opak.
VGI 260/ 20
20g
Puszka
1
VGI 260/ 400
400g
Puszka
1

Szczegóły

Opis produktu

Smar z PTFE do wysokich temperatur, nadający się do smarowania elementów wzajemnie oddziałujących w szczególnie trudnych warunkach, w formach i narzędziach, narażonych na działanie środków agresywnych chemicznie, wysokiego ciśnienia, czy wysokiej temperatury.

Zalety

  • Temperatura zastosowania do 260 °C (krótkotrwale do 280 °C)
  • Długi czas pracy bez konieczności ponownego smarowania
  • Bardzo wysoka odporność na ciśnienie
  • Nadaje się do widocznych części (nie rozprzestrzenia się poprzez wypychacze)
  • Z rejestracją H1

Zakres zastosowania

Miejsca smarowania muszą być zawsze czyste, należy unikać pozostawiania śladów smaru, oleju, potu, brudu itp. Do czyszczenia zaleca się środek VCM 20. Smar nanieść cienką i równomierną warstwą. W żadnym wypadku nie łączyć z innymi środkami smarnymi!

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
biały
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
260 °C
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
1.9 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Olej bazowy
Wartość:
PFPE
Metoda badania:
        
Drop point
Wartość:
none
Metoda badania:
DIN ISO 2176
Thickener
Wartość:
PTFE
Metoda badania:
     
NLGI-class
Wartość:
2
Metoda badania:
DIN 51818
Worked penetration
Wartość:
265-295 1/10mm
Metoda badania:
DIN 51818
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.