Een solide basis – vanaf het begin

Georg Meusburger erkende al vroeg het potentieel van nauwkeurig bewerkte en snel leverbare matrijshuizen. Hij specialiseerde de onderneming in gestandaardiseerde stalen platen en breidde het magazijn en het productaanbod voortdurend uit. Wanneer precisie, beschikbaarheid en kwaliteit belangrijk zijn, zijn Meusburger-platen de eerste keuze. Maar wat maakt onze platen eigenlijk zo bijzonder? In dit artikel geven we u vijf overtuigende redenen waarom het gebruik van Meusburger-platen de moeite waard is – van hoge kwaliteit tot individuele oplossingen.

Vijf redenen voor Meusburger-platen

1. Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen

De hoogste kwaliteit is voor ons erg belangrijk, daarom wordt 100% van onze platen in Oostenrijk door ons gemaakt. Sterk geautomatiseerde productiefaciliteiten en uitstekend opgeleid personeel garanderen perfectie in het μ-bereik. De kwaliteitscontroles worden uitgevoerd met de nauwkeurigste meetinstrumenten op de markt, om optimale kwaliteit en precisie te garanderen.

2. Proceszekerheid die tijd en kosten bespaart

Om te beginnen onderwerpen wij het plaatstaal aan een spectraalanalyse en een sterkteproef. Zodoende leveren we het beste uitgangsmateriaal, dat we in onze eigen gloeiovens spanningsarm gloeien. Hierdoor garanderen we een vervormingsarme verdere verwerking van het materiaal. Harde plekken in de structuur zijn uitgesloten; hierdoor wordt abrupte gereedschapsbreuk voorkomen. In veel gevallen kan de toeslag voor de volgende bewerkingsstappen aanzienlijk worden verminderd.

3. Beschikbaarheid die het verschil maakt

Het grootste centrale normdelenmagazijn bevindt zich bij het hoofdkantoor van Meusburger in Oostenrijk. De meeste standaard platen kunnen direct uit voorraad verzonden worden, terwijl speciale platen in verschillende afmetingen en uitvoeringen al na drie werkdagen verzonden kunnen worden. Vooral onze opslag voor ruw materiaal zorgt in uitdagende tijden voor leveringszekerheid – zo stopt onze productie voor u nooit.

4. Diversiteit die normen zet

Ons aanbod omvat platen in verschillende afmetingen (breedte, lengte, dikte) in meer dan 30 materiaalsoorten. Daarnaast bieden wij 8 verschillende uitvoeringen aan. Dankzij deze grote verscheidenheid kunnen wij voldoen aan de meest uiteenlopende eisen en voor elk project de juiste plaat leveren.

5. Individualiteit die aan alle vereisten voldoet

Als u specifieke wensen hebt voor uw platen, staan onze uitstekend opgeleide specialisten altijd voor u klaar. Of het nu gaat om een complete bewerking volgens tekening, voorbewerking of deelbewerking of puur diepgatboren gaat, u kunt bij de klantspecifieke bewerking rekenen op de vakkennis en de betrouwbaarheid van Meusburger.

Dit kan ook interessant zijn voor u
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.