Aandacht voor uitwerpers: juist materiaal en oppervlakteafwerking kiezen

Uitwerpers behoren tot de onderdelen van de spuitgietmatrijs die het zwaarst worden belast en moeten aan verschillende eisen voldoen. Uw keuze beïnvloedt de levensduur, de processtabiliteit, de onderhoudskosten en de kwaliteit van het eindproduct. Baseer deze dus niet uitsluitend op criteria als afmetingen en kosten. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende materialen en oppervlaktebehandelingen – van koud- en warmwerkstaal tot DLC-coatings.

DLC-gecoat voor minimale wrijving en slijtage

De mechanische belasting van een uitwerper leidt tot sterke wrijving tussen de uitwerper en het zuilgat en kan slijtage of vastlopen veroorzaken. DLC-coatings (Diamond-Like Carbon) verlagen de wrijvingscoëfficiënt en verhogen de oppervlaktehardheid. Hierdoor nemen de slijtvastheid, de proceszekerheid en de levensduur aanzienlijk toe – met name bij hoge slagfrequenties, verhoogde slijtage of droogloop.

Uitwerpers met een DLC-coating hebben een tot 10 keer langere levensduur.

  • Hoge slijtvastheid door een lage wrijvingscoëfficiënt
  • Verhoogde corrosiebestendigheid dankzij een hoge chemische bestendigheid
  • Prima droogloopeigenschappen
  • Geen slijtage aan lichte of doorzichtige kunststofdelen

Specifieke toepassingen:

  • Productie in de cleanroom
  • Productie van zichtbare onderdelen
  • Verwerking van abrasieve kunststoffen
  • Matrijzen met hoge slagfrequenties

Genitreerd-geoxideerd voor slijtagebescherming en corrosiebestendigheid

Door het nitreren krijgen de uitwerperpennen zoals E 1741 een zeer hoge oppervlaktehardheid. Dit voorkomt slijtage in de matrijs en verhoogt de slijtvastheid aanzienlijk. De combinatie van een hard oppervlak en een taaie kern zorgen voor een lange levensduur – zelfs bij matrijstemperaturen tot 500 °C. Bovendien is het oppervlak beter bestand tegen vocht en corrosie.

Genitreerd-geoxideerde uitwerpers bieden extra voordelen. De oxidelaag vermindert hecht- en glijwrijving, voorkomt dat het gesmolten metaal hecht en zorgt voor minimale slijtage. Dit verbetert de slijtage- en corrosiebescherming evenals de glij-eigenschappen en vergroot de levensduur van de matrijs en de noodloopeigenschappen. Aangezien de oxidelaag na verloop van tijd licht slijt, worden deze uitwerpers, bijvoorbeeld E 1740, bij voorkeur bij drukgieten gebruikt.

Specifieke toepassingen:

  • Hoge matrijstemperaturen
  • Standaardmatrijzen voor dagelijks gebruik
  • Toepassingen met hoge slijtagebelasting
  • Drukgietmatrijzen
E 1730 Uitwerperpen getrapt, genitreerd - geoxideerd
Uitwerperpen getrapt, genitreerd - geoxideerd
E 1740 Uitwerperpen genitreerd-geoxideerd
Uitwerperpen genitreerd-geoxideerd
E 1755 Vlakke uitwerperpen genitreerd - geoxideerd
Vlakke uitwerperpen genitreerd - geoxideerd
E 1741 Uitwerperpen genitreerd - blank
Uitwerperpen genitreerd - blank
E 1750 Uitwerperhuls genitreerd
Uitwerperhuls genitreerd
E 1745 Uitwerperpen genitreerd - blank met conische kop
Uitwerperpen genitreerd - blank met conische kop

Roestvast voor corrosieve omgevingen en cleanroom-toepassingen

Onze roestvaste uitwerperpen E 17109 is gemaakt van corrosiebestendig staal 1.4112 en ontworpen voor omgevingen waarin conventioneel gereedschapsstaal sterk aan corrosie onderhevig is. Hij biedt een blijvend hoge corrosiebestendigheid en vermindert roestvorming, zelfs als hij buiten gebruik is. Daardoor zijn de uitwerpers bijzonder geschikt voor spuitgietmatrijzen in de cleanroom-techniek. Tevens zijn ze de ideale keuze bij de verwerking van chemisch agressieve en gasvormende kunststoffen.

Specifieke toepassingen:

  • Productie in de cleanroom
  • Medische spuitgietonderdelen
  • Verwerking van chemisch agressieve en gasvormende kunststoffen

HSS-materiaal voor hoge thermische en mechanische belasting

HSS-uitwerpers (High Speed Steel) zijn ontworpen voor hoge slijtage- en temperatuurbelastingen. Ze bieden een hoge warmhardheid en drukvastheid en behouden hun mechanische eigenschappen ook bij langdurige thermische en mechanische belasting. Hierdoor wordt de plastische vervorming beperkt en gaat de levensduur bij abrasieve materialen aanzienlijk omhoog. Vooral bij kleine afmetingen biedt 1.3343 een zeer hoge elasticiteit, waardoor breuk van de uitwerpers wordt voorkomen.

Specifieke toepassingen:

  • Glasvezelversterkte kunststoffen
  • Verwerking van kunststoffen met abrasieve vulmiddelen
  • Hoge matrijstemperaturen
  • Uitwerpers en kernen die zwaar mechanisch belast worden
E 17003 Uitwerperpen getrapt, gehard, HSS
Uitwerperpen getrapt, gehard, HSS
E 17103 Uitwerperpen gehard, HSS
Uitwerperpen gehard, HSS

Uitvoering met verdraaibeveiliging voor een nauwkeurige contourgeleiding in de spuitgietmatrijs

Onze uitwerpers en kernpennen met verdraaibeveiliging zorgen dankzij hun rotatiebeveiliging voor een blijvend nauwkeurige positionering in de spuitgietmatrijs. Dit vermindert braamvorming en waarborgt een constant hoge, reproduceerbare kwaliteit van het spuitgietproduct. Alle kernpennen hebben een geslepen g6-tolerantie over de gehele schachtlengte, wat een bijzonder nauwkeurige uitlijning mogelijk maakt. De gestandaardiseerde verdraaibeveiliging vermindert bovendien de kosten voor ontwerp en fabricage, omdat alleen de contour hoeft te worden vervaardigd.

E 1711 Uitwerperpen gehard met éénzijdige  verdraaibeveiliging
Uitwerperpen gehard met éénzijdige verdraaibeveiliging
E 1790 Contourkernpen van warmwerkstaal
Contourkernpen van warmwerkstaal
E 1702 Uitwerperpen getrapt, gehard met verdraaibeveiliging
Uitwerperpen getrapt, gehard met verdraaibeveiliging
E 1712 Uitwerperpen gehard met verdraaibeveiliging
Uitwerperpen gehard met verdraaibeveiliging

Assortiment uitwerpers

Bekijk ons omvangrijke en goed gestructureerde assortiment.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.