Servo-elektrische aandrijvingen – exacte bewegingen voor moderne matrijzen en automatisering

Servo-elektrische aandrijvingen maken exacte, dynamische en gecontroleerde bewegingen mogelijk en bieden zodoende een krachtig alternatief voor pneumatische of hydraulische aandrijvingsconcepten. Met name in de gereedschap- en matrijzenbouw zijn gedefinieerde bewegingen, hoge repeteernauwkeurigheid en een precieze positionering doorslaggevend, bijvoorbeeld voor de bediening van schuiven, kernen of versteleenheden.

Wat is een servo-elektrische aandrijving?

Een servo-elektrische aandrijving bestaat in principe uit een servomotor, regelkast en mechanische krachtoverbrenging. De servomotor verandert elektrische energie in een gecontroleerde draaibeweging. Via een mechanische eenheid, bijvoorbeeld een spindel, ontstaat daaruit een precieze lineaire beweging.

Precisie door een gesloten regelkring

De encoder is een belangrijk bestanddeel van de servo-aandrijving. Die registreert de positie en beweging van de motoras en stelt deze informatie beschikbaar aan de regelkast. De regelaar vergelijkt de instelwaarde en actuele waarde en corrigeert afwijkingen. Zo ontstaat een gesloten regelkring. Dit samenspel maakt een hoge positioneernauwkeurigheid en herhaalbaarheid mogelijk – eigenschappen die vooral belangrijk zijn bij complexe matrijsbewegingen en terugkerende productiecycli in de matrijzenbouw.

Waarom servo-elektrisch?

In vergelijking met pneumatische of hydraulische systemen, bieden servo-elektrische systemen met name voordelen bij precieze bewegingen. Dat maakt ze ook interessant voor moderne gereedschap- en matrijzenbouwconcepten.

Uw voordelen op een rij

  • Hoge precisie:
  • Positie, snelheid en bewegingsverloop kunnen gericht gedefinieerd en geregeld worden.
  • Hierdoor kunnen bv. schuiven of kernen exact benaderd worden.
  • Reproduceerbare processen:
  • Gedefinieerde bewegingsprofielen maken constante processen en een hoge mate van herhaling mogelijk; een belangrijke factor voor een stabiel productieproces.
  • Schone aandrijvingstechnologie:
  • Servo-elektrische aandrijvingen werken zonder hydraulische olie en vermijden daardoor eventuele olielekkages.
  • Dat zorgt voor een schone werkomgeving en is vooral een voordeel bij toepassingen waarbij hoge eisen gesteld worden aan zuiverheid en cleanroom-omstandigheden.
  • Dynamische bewegingen:
  • Servomotoren kunnen snel versnellen en afremmen, waarmee ze korte bewegings- en cyclustijden ondersteunen.
  • Efficiënte energieomzetting:
  • Elektrische energie wordt direct gebruikt voor de beweging.
  • Bij de juiste dimensionering zijn daardoor minder energie-intensieve hulpsystemen nodig.
  • Eenvoudig integreren:
  • Servo-elektrische aandrijvingen kunnen via interfaces in overkoepelende machine- en besturingssystemen geïntegreerd worden.
  • Hierdoor kunnen bewegingen in de matrijs gericht gesynchroniseerd worden met het machineverloop.

Ons assortiment inclusief bijbehorend toebehoren

E 7500 Servomotor
E 7500
  • Nieuw product
  • Servomotor
    E 7510 Servo-elektrische lineaire aandrijving 0°
    E 7510
  • Nieuw product
  • Servo-elektrische lineaire aandrijving 0°
    E 7570 Regelkast voor servo-elektrische aandrijvingen
    E 7570
  • Nieuw product
  • Regelkast voor servo-elektrische aandrijvingen
    E 7575 Interfacekabel
    E 7575
  • Nieuw product
  • Interfacekabel
    E 7576 Servomotor signaalkabel
    E 7576
  • Nieuw product
  • Servomotor signaalkabel
    E 7577 Servomotor voedingskabel
    E 7577
  • Nieuw product
  • Servomotor voedingskabel
    E 75101 Aandrijving 0°
    E 75101
  • Nieuw product
  • Aandrijving 0°
    E 75102 Spindel voor lineaire aandrijvingen
    E 75102
  • Nieuw product
  • Spindel voor lineaire aandrijvingen
    E 7590 Servicemodule om de rem te ontgrendelen
    E 7590
  • Nieuw product
  • Servicemodule om de rem te ontgrendelen
    E 12001 Cilinderkopschroef met fijn schroefdraad
    E 12001
  • Nieuw product
  • Cilinderkopschroef met fijn schroefdraad

    Precies, efficiënt en toekomstbestendig

    • Servomotoren en aandrijving afgestemd op de matrijzenbouw
    • Robuuste componenten met lange levensduur
    • Gestandaardiseerde afmetingen uit voorraad leverbaar

    Dit kan ook interessant zijn voor u
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
    U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.