Artikelen 3

ADP
d
l
d1
l1
l2
d3
l4
l5
M
M1
Tk
E 1355/15/49,5
15
49.5
28
27
22.5
36
15
53.5
M 6
M 8
47
E 1355/25/54
25
54
40
27
27
48
20
58
M 8
M10
59
E 1355/32/57
32
57
48
27
30
54
23
62.5
M 8
M10
66.5

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 150 °C

Voordelen

  • Bussen en pennen zijn dankzij de exacte symmetrieën onderling verwisselbaar
  • Ideaal voor langdurig gebruik door de slijtvaste, zeer nauwkeurige rollencentrering
  • Maakt flexibele positionering in de matrijs
  • Eenvoudige demontage vanuit het sluitvlak
  • Ideaal voor gebruik in cleanrooms

Fijncentreereenheid met rollenkooi E 1355

  • Lange levensduur, zelfs bij een hoog aantal shots
  • Maximale precisie dankzij spelingsvrije rollencentrering
  • Flexibele positionering in de matrijs

cms.image_map.image-alt

Dankzij de exacte symmetrieën zijn bussen en pennen onderling uitwisselbaar

Verbeterde ruimtebesparende inbouw bij gebruik van Meusburger houderstukken

Spelingsvrije centrering door optimale voorspanning

Nagenoeg slijtvast, dus geschikt voor de cleanroom
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.