DLC-coatings in de matrijzenbouw – het doorslaggevende verschil
DLC-coatings (diamond-like carbon) bieden in de matrijzenbouw een unieke combinatie van slijtagebescherming, wrijvingsvermindering, effectieve corrosiebescherming en maximale precisie. De economische efficiëntie en proceszekerheid worden aanzienlijk verbeterd door een tot tien maal langere levensduur en de daaruit voortvloeiende lagere onderhoudskosten. Bij veel toepassingen faciliteert de coating zelfs een smeermiddelvrije werking.
Wat is een Diamond-Like-Carbon coating?
De Diamond-Like-Carbon coating is een extreem harde, dunne koolstoflaag met diamantachtige eigenschappen. Deze wordt door PVD- of CVD-processen aangebracht op het oppervlak van de normdelen om een hoge oppervlaktehardheid te behalen.
Eigenschappen van Meusburger DLC-coatings:
- Dikte coating: ~ 2 µm
- Hardheid: ~ 3000 HV
- Wrijvingscoëfficiënt tegen staal: 0,10–0,15
- Kleur: antraciet
Door de dunne coatinglaag blijven de geometrie en de oppervlaktegesteldheid van de normdelen volledig behouden, wat een doorslaggevend voordeel is voor precisie gebruik in de matrijzenbouw.
Minder slijtage maximale levensduur
Geleidingen en vooral centreerelementen worden bij het openen en sluiten van de matrijs door de wrijving blootgesteld aan een hoge mate van slijtage. De DLC-coating zorgt dankzij de lage wrijvingscoëfficiënt voor uitstekende glij-eigenschappen en vermindert duidelijk de adhesieve slijtage. Dit leidt tot minder onderhoud, langere standtijden en uiteindelijk tot lagere exploitatiekosten.
Schoon werken, zonder smeermiddelen
Een klassiek probleem bij het spuitgieten: smeermiddelen die verontreiniging veroorzaken bij de caviteit. DLC-gecoate glijvlakken kunnen hier droog weken.
Dat heeft duidelijke voordelen:
- Geen verontreiniging op het eindproduct, zelfs niet bij heldere kunststoffen
- Minder wrijving, voor makkelijk lopende schuiven
- Ideaal voor sensibele zichtbare delen of medische componenten
Betrouwbaar - ook zonder intensief onderhoud
Uitwerpers zijn vaak moeilijk toegankelijk en daarom lastig te smeren. Dit kan leiden tot gebrekkige smering en uiteindelijk tot invreting aan de uitwerpers. Om dit te vermijden bieden we DLC-gecoate uitwerpers aan, die beschikken over prima droogloopeigenschappen en een hoge mate van corrosiebestendigheid. Indien abrasieve kunststoffen (bv. glasvezelversterkte materialen) verwerkt worden, beschermt de DLC-coating effectief tegen hoge slijtage.
Aanzienlijk langere onderhoudsintervallen
Om aan de hoge mechanische eisen van de schakelelementen van klinkenzugen te voldoen, krijgen deze een DLC-coating. Dit maakt een langere levensduur mogelijk. Dankzij de DLC-gecoate geleide elementen kunnen de onderhoudsintervallen voor smering bij de tweetraps-uitwerpers van 100.000 naar 300.000 slagen worden verlengd.
Economische efficiëntie: kosten-batenverhouding van de DLC-coating
DLC-coatings zijn duurder in aanschaf dan standaardproducten. In verhouding tot de totale kosten van de matrijs, bedragen de kosten van de coating echter maar een klein gedeelte. Doorslaggevend zijn echter de totale kosten gedurende de hele levenscyclus.
De duidelijk langere levensduur en de lagere onderhoudskosten leiden in de praktijk tot duidelijke economische voordelen:
- lagere onderhoudskosten
- minder stilstandtijd
- minder slijtage en reserveonderdelen nodig
- hogere proceszekerheid
- grotere productiviteit
De hogere aanschafkosten worden bij de meeste toepassingen al in korte tijd terugverdiend door besparingen tijdens het dagelijks gebruik.
Conclusie: DLC-coatings zijn een concurrentievoordeel in de matrijzenbouw
DLC-coatings zijn een doorslaggevende factor om slijtage te verminderen en processen te stabiliseren. Ze verlengen standtijden, verlagen onderhoudskosten en verhogen de productiviteit, vooral bij intensieve toepassingen.
FAQ over DLC-coatings
Wat zijn DLC-coatings?
DLC-coatings zijn diamantachtige koolstoflagen die onderdelen beschermen tegen slijtage, wrijving en corrosie.
Hoe hoog zijn de kosten van een DLC-coating?
De kosten verschillen afhankelijk van het onderdeel en de toepassing. In de meeste gevallen bedragen de kosten van de coating slechts een klein deel ven de totale matrijskosten en deze worden snel terugverdiend door de langere levensduur.
Hoe dik is een DLC-coating?
Voor normdelen in de matrijzenbouw heeft zich een laagdikte van circa 2 µm bewezen.
Hoe lang houdt een DLC-coating?
Door de DLC-coating kan de levensduur van normdelen met factor 10 worden verlengd.
Wanneer is een DLC-coating in de matrijzenbouw bijzonder aan te raden?
Bij bewegende, sterk belaste componenten en bij hoge aantallen.