E 20009
Aansluitnippel van roestvast staal
Artikelen 11
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20009/ 9/ 8
|
|
9
|
M 8 x 0.75
|
24
|
11
|
7
|
4.5
|
|
E 20009/ 9/ 10
|
|
9
|
M10 x 1
|
24
|
11
|
7
|
6
|
|
E 20009/ 9/ 14
|
|
9
|
M 14 x 1.5
|
26
|
15
|
9
|
6
|
|
E 20009/ 9/1/8
|
|
9
|
G 1/8"
|
24
|
11
|
7
|
6
|
|
E 20009/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
26
|
15
|
9
|
6
|
|
E 20009/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
27
|
17
|
9
|
6
|
|
E 20009/13/ 14
|
|
13
|
M 14 x 1.5
|
26
|
15
|
9
|
9
|
|
E 20009/13/ 16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
26
|
17
|
9
|
9
|
|
E 20009/13/1/4
|
|
13
|
G 1/4"
|
26
|
15
|
9
|
9
|
|
E 20009/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
26
|
17
|
9
|
9
|
|
E 20009/13/1/2
|
|
13
|
G 1/2"
|
31
|
22
|
12
|
9
|
Details
Productbeschrijving
- Ideaal voor cleanroom productie
- Maximale druk: 15 bar
Voordelen
- Compatibel volgens de Europese standaard
- Ideaal voor gebruik in de cleanroomproductie - bv. medische technologie
Materiaal
- 1.4305
Documenten
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen