Artikelen 2

ADP
d1
h1
l
d
Naald ø
EH 6510/53 x 63
53
63
53
47
3
EH 6510/73 x 65
73
65
55
67
5

Details

Productbeschrijving

  • Aansluiting voor toevoer van het medium vanaf de bovenzijde, in de opspanplaat
  • Makkelijk aan te brengen in de matrijsgeometrie
  • Exacte naaldpositionering via nonius
  • Achteraf afstellen, bv. naald inkorten "buiten" de matrijs is niet noodzakelijk
  • Snelle naaldpositionering zonder de zuigerruimte te openen
  • Naald kan worden ontkoppeld voor makkelijker onderhoud
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.