Artikelen 6

ADP
Vorm
l2
A
d1
l1
d3
h3
E 6615/A1/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
2000
3x0.25
M 8 x 1
34
9.7
-
E 6615/A1/ 5000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
5000
3x0.25
M 8 x 1
34
9.7
-
E 6615/B1/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B1
2000
3x0.25
M 8 x 1
29
9.7
18
E 6615/B1/ 5000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B1
5000
3x0.25
M 8 x 1
29
9.7
18
E 6615/B2/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B2
2000
3x0.25
M 8 x 1
29
9.7
18
E 6615/B2/ 5000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B2
5000
3x0.25
M 8 x 1
29
9.7
18

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 85 °C
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.