E 6576
Logicaverdeler voor sensoren, dubbel EN
Artikelen 2
| |
ADP
|
d1
|
Polen d1
|
n: Aantal aansluitingen
|
b
|
l
|
h
|
l1
|
h1
|
d2
|
Polen d2
|
h2
|
b3
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6576/8/3/2x2
|
|
M 8 x 1
|
3
|
2x2
|
24
|
87
|
23.5
|
39
|
9
|
M12 x 1
|
4
|
18
|
17
|
4.2
|
80
|
|
E 6576/8/3/2x4
|
|
M 8 x 1
|
3
|
2x4
|
24
|
139
|
23.5
|
91
|
9
|
M12 x 1
|
4
|
18
|
17
|
4.2
|
132
|
Details
Productbeschrijving
- LED1: Weergave bedrijfstoestand
- LED2: Weergave schakeltoestand
Documenten
Informatieblad E 6576
pdf
Connection options mechanical limit switch
pdf
Connection options inductive sensors
pdf
Selection guide magnetic proximity sensor
pdf
Connection options die set monitoring
pdf
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen