Artikelen 1

ADP
d2
Polen d2
n
b
d
Polen d
l
SW
l2
d3
l3
E 65740/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
34
M12 x 1
4
60
17
300
4.4
23

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 70 °C

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 65740/8/3/1x2 Logicaverdeler voor sensoren, enkel EN/OF

E 65740/8/3/1x2

Logicaverdeler voor sensoren, enkel EN/OF

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.