E 66225
Stekker, M8, 3-polig, met snijklemcontact
Artikelen 2
| |
ADP
|
d1
|
Polen
|
A: voor aderdoorsnede
|
l
|
SW
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 66225/8/3/0,25/A
|
|
M 8 x 1
|
3
|
0.08–0.25
|
43
|
10
|
12.5
|
|
E 66225/8/3/ 0,5/A
|
|
M 8 x 1
|
3
|
0.25–0.5
|
43
|
10
|
12.5
|
Details
Productbeschrijving
- Tijdbesparend assembleren zonder de afzonderlijke aderen van isolatie te ontdoen
- Met kleurcodering
- Maximale temperatuur: 90 °C
Materiaal
- Contactoppervlak: Ni/Au
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen