Costruzione stampi

Dalla rettifica alla lucidatura

Nel mondo della finitura delle superfici, i massimi risultati non si ottengono per caso, ma grazie alla conoscenza, all’esperienza ed a strumenti di alta qualità. Che si tratti di rettifica, lucidatura o di altri lavori complessi, con la nostra gamma di utensili per la lucidatura puoi contare su prodotti che mantengono ciò che promettono.

Tutto ciò che serve per ottenere risultati di lucidatura perfetti

Polierarbeitsplatz mit
Albero flessibile GESB 1400

Il sistema di alberi flessibili, con 450 W di potenza e sino a 24.000 min-¹, offre un momento torcente significativamente maggiore rispetto ai micromotori e agli utensili ad aria compressa.

Ordina ora!
Utensili ad aria compressa

Offriamo una vasta gamma di utensili ad aria compressa con accessori compatibili.

Ordina ora!
Pasta diamantata V 76902

Scopri la nostra pasta diamantata solubile in olio e in acqua.

Ordina ora!
Olio per lucidatura VLM 20

Il nostro olio per lucidatura è versatile e può essere utilizzato per lucidare pietre abrasive e paste diamantate solubili in olio.

Ordina ora!
Tavolo inclinabile mini HPO 2100

Questo dispositivo consente di lavorare i pezzi in diverse posizioni, grazie alla sua funzione di rotazione e orientamento.

Ordina ora!
Unità di controllo per micromotori M-Line GESM 1000

Questa unità di controllo combina diverse funzioni dei micromotori. Il suo display a colori TFT da 4,3″ offre una visualizzazione perfetta del numero di giri e del carico a regolazione continua.

Ordina ora!
Cassetta portautensili BAB 1000

La cassetta portautensili di alta qualità è disponibile con cassetti scorrevoli in diversi scomparti e fa parte di ogni officina. Infatti, grazie a questo prodotto, regna l’ordine in officina.

Ordina ora!
Lampada da tavolo con lente di ingrandimento, LED BAL 2150

Questa lampada è perfetta per i lavori di controllo o di lucidatura.

Ordina ora!
Unità ad ultrasuoni GESU 1200

Grazie alla corsa minima e al numero massimo di corse, i sistemi ad ultrasuoni sono perfetti per la rimozione facile e veloce di strati di elettroerosione, ad esempio con lime in fibra di ceramica.

Ordina ora!
Detergente attivo per cavità VCC 30

Questo detergente viene utilizzato per rimuovere i residui ostinati di materia plastica e di vernice dagli stampi a iniezione, per pulire i sistemi di estrusione e di pellicole, così come per rimuovere i resti di guarnizione e di vernice.

Ordina ora!
Sfera di serraggio magnetica HPO 4400

La sfera è girabile e orientabile in tutte le direzioni per una lucidatura ergonomica.

Ordina ora!
Chiave maschio esagonale V 30030

Grazie all’impugnatura ergonomica a T, la chiave maschio esagonale consente un elevato numero di giri.

Ordina ora!
Poster Pietre abrasive

Scopri le nostre pietre abrasive.

Scarica ora!
Lampade

Un’illuminazione perfetta è fondamentale per il lavoro dei costruttori di stampi e utensili. Con la nostra vasta gamma di lampade non sarete mai più al buio.

Ordina ora!
Strumenti di lavoro

Con i nostri prodotti, che consentono una posizione ergonomica durante la lucidatura, diamo un contributo importante alla modernizzazione degli strumenti di lavoro.

Maggiori informazioni
Valigetta per dispositivi GK 800

Questa valigetta offre una protezione perfetta per i nostri dispositivi ad ultrasuoni e micromotori.

Ordina ora!

Attrezzature sofisticate fin nei minimi dettagli

Un’officina ottimale è fondamentale per un lavoro efficiente e preciso. Ecco perché offriamo una vasta gamma di prodotti per l’officina funzionali ed ergonomici. Dai tavoli inclinabili all’illuminazione, trovi tutto il necessario per un’officina professionale e confortevole. Grazie alla nostra vasta gamma di prodotti, è possibile eseguire diverse lavorazioni, dalla sgrossatura alla lucidatura.

I nostri punti di forza

GESM 1000 Unità di controllo per micromotori M-Line Immagine singola del prodotto
Unità di controllo per micromotori M-Line
GESU 1200 Unità ad ultrasuoni 45 W Immagine singola del prodotto
Unità ad ultrasuoni 45 W
HPO 4400 Sfera di serraggio magnetica Immagine singola del prodotto
HPO 4400
  • Offerte autunnali
  • Sfera di serraggio magnetica
    GESB 1400/Set Set: Albero flessibile 450W Immagine singola del prodotto
    Set: Albero flessibile 450W
    VCC 30 Detergente attivo per cavità Immagine singola del prodotto
    Detergente attivo per cavità
    HPO 2100 Tavolo inclinabile, manuale, mini Immagine singola del prodotto
    Tavolo inclinabile, manuale, mini
    VLM 20 Olio per lucidatura, fluido Immagine singola del prodotto
    Olio per lucidatura, fluido
    V 76902 Pasta diamantata ad elevata concentrazione Immagine singola del prodotto
    Pasta diamantata ad elevata concentrazione
    V 30030/Set Set di chiavi maschio esagonali con impugnatura a T Set
    Set di chiavi maschio esagonali con impugnatura a T
    GDSF 1010 Lima pneumatica, premium Immagine singola del prodotto
    GDSF 1010
  • Offerte autunnali
  • Lima pneumatica, premium

    Maggiori informazioni
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.