Výroba nástrojů a forem

Od broušení po leštění

Ve světě opracování povrchu nejsou prvotřídní výsledky náhodné. Jsou kombinací odborných znalostí, zkušeností a kvalitního nářadí. Ať už jde o broušení, leštění nebo jiné náročné úkoly - s naším sortimentem lešticího nářadí se můžete spolehnout na výrobky, které splní to, co slibují.

Vše, co potřebujete pro dokonalé výsledky leštění

Polierarbeitsplatz mit
Ohebná hřídel GESB 1400

Systém ohebné hřídele s výkonem 450 W a otáčkami až 24 000 min-¹ nabízí ve srovnání s mikromotory a pneumatickými nástroji výrazně vyšší kroutící moment.

Objednat nyní!
Pneumatické nástroje

Nabízíme široký výběr různých pneumatických nástrojů s vhodným příslušenstvím.

Objednat nyní!
Diamantová pasta V 76902

Podívejte se na naši diamantovou pastu rozpustnou v oleji a ve vodě.

Objednat nyní!
Lešticí olej VLM 20

Náš lešticí olej je vhodný pro různé aplikace pro lešticí kameny a diamantové pasty rozpustné v oleji.

Objednat nyní!
Sklápěcí stůl mini HPO 2100

Toto zařízení umožňuje opracování dílů v různých polohách díky otočné a výkyvné funkci.

Objednat nyní!
Řídicí jednotka mikromotoru M-Line GESM 1000

Tato řídicí jednotka spojuje různé funkce v oblasti techniky mikromotorů. Její 4,3″ barevný TFT displej poskytuje dokonalý přehled o plynule regulovatelných otáčkách a zátěži.

Objednat nyní!
Úložný box BAB 1000

Vysoce kvalitní úložný box se zásuvkami je k dispozici s různými přihrádkami a patří do každé dílny. Protože garantuje pořádek.

Objednat nyní!
Stolní lupa s osvětlením BAL 2150

Toto svítidlo je ideální pro kontrolní nebo lešticí práce.

Objednat nyní!
Ultrazvuková jednotka GESU 1200

Díky minimálnímu zdvihu při maximálním počtu zdvihů jsou ultrazvukové systémy ideální pro rychlé a snadné odstranění struktur po erodování, například pomocí pilníků z keramických vláken.

Objednat nyní!
Aktivní čistič kavit VCC 30

Tento čistič se používá k odstraňování odolných zbytků plastů a barev ze vstřikovacích forem, k čištění extruzních a fóliových zařízení a k odstraňování zbytků barev a tmelů.

Objednat nyní!
Magnetická upínací koule HPO 4400

Kouli lze otáčet a vyklápět ve všech směrech, což zaručuje ergonomické leštění.

Objednat nyní!
Imbusový klíč V 30030

Díky ergonomické rukojeti ve tvaru T umožňuje šestihranný klíč přenos vysokého krouticího momentu.

Objednat nyní!
Plakát - Lešticí kameny

Seznamte se s naší nabídkou lešticích kamenů.

Stáhnout nyní!
Svítidla

Dokonalé osvětlení je nezbytným předpokladem pro práci při výrobě lisovacích nástrojů a forem. S naší všestrannou nabídkou svítidel máte jistotu, že už nezůstanete ve tmě.

Objednat nyní!
Pracoviště

Svými výrobky, které umožňují ergonomickou práci při leštění, významně přispíváme k modernímu vybavení pracoviště.

Dozvědět se více!
Praktický kufr GK 800

Tento kufr nabízí dokonalou ochranu pro naše ultrazvukové a mikromotorové přístroje.

Objednat nyní!

Promyšlené do posledního detailu

Optimalizované pracoviště je alfou a omegou efektivní a přesné práce. Proto Vám nabízíme širokou paletu dílenského vybavení, které kombinuje funkčnost a ergonomii. Máme vše, co potřebujete pro profesionální a pohodlné pracoviště, od sklápěcích stolů až po osvětlení. S naším pečlivě vybraným sortimentem jsou možné všechny práce od hrubého opracování až po leštění.

Naše nejzajímavější informace

GESM 1000 Řídicí jednotka mikromotoru M-Line Jednotlivý obrázek produktu
Řídicí jednotka mikromotoru M-Line
GESU 1200 Ultrazvuková jednotka 45 W Jednotlivý obrázek produktu
Ultrazvuková jednotka 45 W
HPO 4400 Magnetická upínací koule Jednotlivý obrázek produktu
HPO 4400
  • Podzimní akce
  • Magnetická upínací koule
    GESB 1400/Set Sada: Ohebný hřídel 450W Jednotlivý obrázek produktu
    Sada: Ohebný hřídel 450W
    VCC 30 Aktivní čisticí prostředek kavit Jednotlivý obrázek produktu
    Aktivní čisticí prostředek kavit
    HPO 2100 Sklápěcí stůl, manuální, mini Jednotlivý obrázek produktu
    Sklápěcí stůl, manuální, mini
    VLM 20 Leštící olej, řídce tekutý Jednotlivý obrázek produktu
    Leštící olej, řídce tekutý
    V 76902 Diamantová pasta vysoce koncentrovaná Jednotlivý obrázek produktu
    Diamantová pasta vysoce koncentrovaná
    V 30030/Set Inbusový klíč s T-úchopem Sada
    Inbusový klíč s T-úchopem
    GDSF 1010 Pneumatická pilovačka, Premium Jednotlivý obrázek produktu
    GDSF 1010
  • Podzimní akce
  • Pneumatická pilovačka, Premium

    Zjistěte více podrobností
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
    Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.