Articolo 1

ADP
Tipo
Contenuto del set
V 30030/Set 2-8
Set 2-8
  • Tutte le chiavi maschio esagonali V 30030 in set, incluso il supporto per utensili

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Superficie nichelata opaca, con elevata resistenza alla corrosione
  • Il manico a T ergonomico consente un numero di giri elevato

Materiale

  • Acciaio di alta qualità al cromo vanadio temprato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 30030/Set 2-8 Chiave maschio esagonale con impugnatura a T Set

V 30030/Set 2-8

Chiave maschio esagonale con impugnatura a T

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.