Fabricação de moldes

Da retificação ao polimento

No mundo do acabamento de superfícies, os resultados de primeira classe não são uma coincidência, mas sim o fruto do know-how, da experiência e de ferramentas de alta qualidade. Quer se trate de retificação, polimento ou outras tarefas exigentes, pode confiar na nossa gama de ferramentas de polimento para cumprir a sua promessa.

Tudo o que é necessário para obter resultados de polimento perfeitos

Polierarbeitsplatz mit
Eixo flexível GESB 1400

O eixo flexível com 450 W de potência e até 24.000 rpm oferece um binário significativamente maior do que os micromotores e as ferramentas pneumáticas.

Encomendar agora!
Ferramentas pneumáticas

Oferecemos uma vasta seleção de várias ferramentas pneumáticas com acessórios correspondentes.

Encomendar agora!
Pasta de diamante V 76902

Descubra a nossa pasta diamantada solúvel em óleo e em água.

Encomendar agora!
Óleo de polimento VLM 20

O nosso óleo de polimento é versátil e pode ser utilizado para pedras de polimento e pastas diamantadas solúveis em óleo.

Encomendar agora!
Mesa basculante, mini HPO 2100

Este dispositivo permite a maquinação de peças em diferentes posicionamentos graças à função de inclinação e de rotação.

Encomendar agora!
Unidade de controlo para micromotor M-Line GESM 1000

Esta unidade de controlo combina uma grande variedade de funções na área da tecnologia de micromotores. Graças ao seu ecrã TFT a cores de 4,3″, a velocidade infinitamente variável e a indicação da carga são perfeitamente visíveis.

Encomendar agora!
Caixa de armazenamento BAB 1000

A caixa de armazenamento de alta qualidade com gavetas está disponível em diferentes configurações e deve estar presente em todas as oficinas. Com este produto, a organização na oficina está garantida.

Encomendar agora!
Candeeiro de mesa com lupa BAL 2150

Este candeeiro é perfeito para verificações ou trabalhos de polimento.

Encomendar agora!
Máquina de polir por ultrassons GESU 1200

Através de um curso mínimo para um número máximo de cursos, os sistemas ultrassons são perfeitamente adequados para a remoção rápida e fácil da escala EDM, por exemplo, com pedras de fibro-cerâmica.

Encomendar agora!
Produto de limpeza para zonas moldantes VCC 30

Esta produto de limpeza é utilizado para remover plásticos persistentes e resíduos de tinta de moldes de injeção, para limpar sistemas de extrusão e de película e para remover vernizes e resíduos de vedantes.

Encomendar agora!
Esfera de aperto magnético HPO 4400

A esfera pode ser rodada e girada em todas as direcções para um polimento ergonómico.

Encomendar agora!
Chave de fendas hexagonal V 30030

Graças ao cabo ergonómico em T, a chave de fendas hexagonal permite uma elevada transmissão de binário.

Encomendar agora!
Poster de pedras de polimento

Descubra as nossas pedras de polimento.

Descarregar agora!
Candeeiros

Ter uma visão perfeita é um pré-requisito para o trabalho dos fabricantes de moldes e de cunhos e cortantes. Com a nossa gama versátil de candeeiros, nunca mais vai ficar às escuras.

Encomendar agora!
Local de trabalho

Com os nossos produtos que permitem um polimento ergonómico, damos um contributo importante para a conceção moderna do local de trabalho.

Ler mais!
Caixa para armazenamento GK 800

Esta caixa oferece uma proteção perfeita para os nossos aparelhos ultrassons e micromotores.

Encomendar agora!

Sofisticação até ao último pormenor

Um posto de trabalho otimizado é essencial para um trabalho eficiente e preciso. É por isso que lhe oferecemos uma vasta gama de equipamentos de oficina que combinam funcionalidade e ergonomia. Desde mesas basculantes a equipamento de iluminação, temos tudo o que é necessário para um posto de trabalho profissional e confortável. A nossa gama variada permitir-lhe-á efetuar qualquer trabalho, desde o desbaste ao polimento.

Gire e ganhe

GESM 1000 Unidade de controlo para micromotor M-Line Imagem única do produto
Unidade de controlo para micromotor M-Line
GESU 1200 Máquina de polir por ultrassons 45 W Imagem única do produto
Máquina de polir por ultrassons 45 W
HPO 4400 Esfera de aperto magnético Imagem única do produto
HPO 4400
  • Oferta de outono
  • Esfera de aperto magnético
    VCC 30 Produto de limpeza para zonas moldantes Imagem única do produto
    Produto de limpeza para zonas moldantes
    HPO 2100 Mesa basculante, operação manual, mini Imagem única do produto
    Mesa basculante, operação manual, mini
    VLM 20 Óleo de polimento, muito fino Imagem única do produto
    Óleo de polimento, muito fino
    V 76902 Pasta de diamante, super concentrada Imagem única do produto
    Pasta de diamante, super concentrada
    GDSF 1010 Limadora pneumática Premium Imagem única do produto
    GDSF 1010
  • Oferta de outono
  • Limadora pneumática Premium

    Saiba mais pormenores
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
    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.