Articolo 7

ADP
SW
l1
b
l
V 30030/ 2 /100
2
100
70
125
V 30030/ 2,5/100
2.5
100
70
125
V 30030/ 3 /100
3
100
70
125
V 30030/ 4 /150
4
150
70
175
V 30030/ 5 /150
5
150
90
182
V 30030/ 6 /200
6
200
90
232
V 30030/ 8 /200
8
200
90
232

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Superficie nichelata opaca, con elevata resistenza alla corrosione
  • Il manico a T ergonomico consente un numero di giri elevato

Materiale

  • Acciaio di alta qualità al cromo vanadio temprato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.