Fabricación de moldes

Del lijado al pulido

Un perfecto acabado de las superficies no es fruto de la casualidad, sino de la pericia, la experiencia y el uso de herramientas de primera. Ya se trate de lijado, pulido u otra tarea exigente, en nuestra gama de herramientas para pulir encontrará productos fiables que que cumplen lo que prometen.

Todo lo que necesita para un pulido perfecto

Polierarbeitsplatz mit
Eje flexible GESB 1400

El sistema de eje flexible con 450 W de potencia y hasta 24 000 min-¹ ofrece un par considerablemente más alto que los micromotores y las herramientas neumáticas.

Pedir ahora
Herramientas neumáticas

Ofrecemos una amplia selección de herramientas neumáticas con sus correspondientes accesorios.

Pedir ahora
Pasta de diamante V 76902

Descubra nuestra pasta de diamante soluble en aceite y en agua.

Pedir ahora
Aceite de pulido VLM 20

Nuestro aceite es muy versátil y puede utilizarse con piedras para pulir y pastas de diamante solubles en aceite.

Pedir ahora
Mesa basculante pequeña HPO 2100

Este dispositivo permite mecanizar piezas de trabajo en distintas posiciones gracias a su función de rotar y bascular.

Pedir ahora
Unidad de control para micromotor, línea M, GESM 1000

Esta unidad de control aúna varias funciones del ámbito de la tecnología de micromotores. Su pantalla TFT en color de 4,3” ofrece una perfecta visualización de la carga y la velocidad de giro de regulación progresiva.

Pedir ahora
Caja de almacenamiento BAB 1000

Esta práctica caja con cajones está disponible con todo tipo de compartimentos y es un elemento imprescindible para garantizar el orden en cualquier taller.

Pedir ahora
Lámpara con lupa, modelo de mesa, BAL 2150

Esta lámpara es perfecta para tareas de inspección o pulido.

Pedir ahora
Máquina de pulido por ultrasonidos GESU 1200

Gracias a la mínima carrera con una máxima velocidad de oscilación, los sistemas por ultrasonidos son perfectos para eliminar de forma rápida y sencilla las capas microfundidas y templadas que quedan tras la electroerosión, por ejemplo con limas de fibra cerámica.

Pedir ahora
Limpiador activo para cavidades VCC 30

Este limpiador elimina restos de plástico y pintura persistentes de los moldes de inyección, así como residuos de pintura y de selladores de las líneas de extrusión de láminas de plástico.

Pedir ahora
Esfera de sujeción magnética HPO 4400

La esfera se puede girar y orientar en todas las direcciones para pulir en una postura ergonómica.

Pedir ahora
Llave Allen recta V 30030

Gracias al mango ergonómico en T, la llave permite una elevada transmisión del par.

Pedir ahora
Póster de piedras para pulir

Descubra nuestras piedras para pulir.

Descargar ahora
Lámparas

Los fabricantes de moldes, matrices y utillajes necesitan una iluminación perfecta para poder trabajar. Con una selección de lámparas de lo más versátil, nunca más andarán a tientas.

Pedir ahora
Equipo de mesa

Nuestros suministros le permiten pulir con una postura ergonómica contribuyendo así a modernizar su equipo de mesa.

Más información
Maletín GK 800

Este maletín sirve para proteger nuestras máquina de ultrasonidos y micromotores.

Pedir ahora

Cuidado hasta el último detalle

La clave para trabajar con precisión y eficacia es contar con el equipamiento de mesa más adecuado. Por eso ponemos a su disposición una variada gama de suministros para taller que combinan funcionalidad y ergonomía. De mesas basculantes a lámparas, tenemos todo lo que necesita para montar un banco de trabajo cómodo y profesional. Con la cuidada selección de suministros que le ofrecemos puede abordar tareas de todo tipo, desde desbaste hasta pulido.

Nuestros productos estrella

GESM 1000 Unidad de control para micromotor, línea M Imagen del producto
Unidad de control para micromotor, línea M
GESU 1200 Máquina de pulido por ultrasonidos 45 W Imagen del producto
Máquina de pulido por ultrasonidos 45 W
HPO 4400 Esfera de sujeción magnética Imagen del producto
HPO 4400
  • Promoción de otoño
  • Esfera de sujeción magnética
    GESB 1400/Set Juego de eje flexible de 450 W Imagen del producto
    Juego de eje flexible de 450 W
    VCC 30 Limpiador activo para cavidades Imagen del producto
    Limpiador activo para cavidades
    HPO 2100 Mesa basculante manual, pequeña Imagen del producto
    Mesa basculante manual, pequeña
    VLM 20 Aceite de pulido, muy fluido Imagen del producto
    Aceite de pulido, muy fluido
    V 76902 Pasta de diamante muy concentrada Imagen del producto
    Pasta de diamante muy concentrada
    V 30030/Set Llave Allen recta con mango en T Juego
    Llave Allen recta con mango en T
    GDSF 1010 Limadora neumática, prémium Imagen del producto
    GDSF 1010
  • Promoción de otoño
  • Limadora neumática, prémium

    Más información
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
    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.