Formenbau

Von Schleifen bis Polieren

In der Welt der Oberflächenbearbeitung sind erstklassige Ergebnisse kein Zufall, sondern das Resultat von Know-how, Erfahrung und hochwertiger Werkzeuge. Ob Schleifen, Polieren oder andere anspruchsvolle Aufgaben – mit unserem Sortiment an Polierwerkzeugen verlassen Sie sich auf Produkte, die halten, was sie versprechen.

Alles, was Sie für perfekte Polierergebnisse brauchen

Polierarbeitsplatz mit verschiedenen Druckluftwerkzeugen, Leuchten, Polieröl, Magnetspannkugel, Schwenktisch und weiteren Produkten.
Biegsame Welle GESB 1400

Das Biegewellensystem mit 450 W Leistung und bis zu 24.000 min⁻¹ bietet gegenüber Mikromotoren und Druckluftwerkzeugen wesentlich mehr Drehmoment.

Jetzt bestellen!
Druckluftwerkzeuge

Wir bieten eine große Auswahl an verschiedensten Druckluftwerk­zeugen mit dem passenden Zubehör.

Jetzt bestellen!
Diamantpaste V 76902

Entdecken Sie unsere öl- und wasserlösliche Diamantpaste.

Jetzt bestellen!
Polieröl VLM 20

Unser Polieröl ist vielseitig einsetz­bar für Poliersteine und öllösliche Diamantpasten.

Jetzt bestellen!
Schwenktisch mini HPO 2100

Dieses Gerät ermöglicht die Bearbeitung von Werkstücken in verschiedenen Positionen dank Dreh- und Schwenkfunktion.

Jetzt bestellen!
Steuereinheit Mikromotor M-Line GESM 1000

Diese Steuereinheit vereint verschiedenste Funktionen im Bereich Mikromotorentechnik. Durch ihr 4,3″-TFT-Farbdisplay sind die stufenlos regulierbare Drehzahl- und die Belastungs­anzeige perfekt zu sehen.

Jetzt bestellen!
Aufbewahrungsbox BAB 1000

Die hochwertige Aufbewahrungs­box mit Einschubkästen ist mit unterschiedlichen Einteilungen verfügbar und gehört in jede Werk­statt. Denn damit ist Ordnung garantiert.

Jetzt bestellen!
Tischlupenleuchte BAL 2150

Diese Leuchte ist perfekt für Kontroll- oder Polierarbeiten.

Jetzt bestellen!
Ultraschalleinheit GESU 1200

Durch minimalsten Hub bei maxi­maler Hubzahl eignen sich die Ultraschallsysteme perfekt für das schnelle und einfache Entfernen von Erodierstrukturen, beispiels­weise mit Keramikfaser-Feilen.

Jetzt bestellen!
Kavitäten-Aktivreiniger VCC 30

Dieser Reiniger wird zur Entfernung von hartnäckigen Kunststoff- und Farbrückständen aus Spritzgieß­formen sowie zur Reinigung von Extrusions- und Folienanlagen und zur Entfernung von Lacken und Dichtungsresten verwendet.

Jetzt bestellen!
Magnetspannkugel HPO 4400

Für ergonomisches Polieren ist die Kugel in alle Richtungen dreh- und schwenkbar.

Jetzt bestellen!
Sechskant-Schraubendreher V 30030

Dank dem ergonomischen T-Griff ermöglicht der Sechskant-Schraubendreher eine hohe Drehmomentübertragung.

Jetzt bestellen!
Poster Poliersteine

Entdecken Sie unsere Poliersteine.

Jetzt herunterladen!
Leuchten

Perfekte Ausleuchtung ist Voraus­setzung für die Arbeiten des Werkzeug- und Formenbauers. Mit unserem vielseitigen Leuchten­sortiment tappen Sie in Zukunft garantiert nicht mehr im Dunkeln.

Jetzt bestellen!
Arbeitsplatz

Mit unseren Produkten, welche ein ergonomisches Arbeiten beim Polieren ermöglichen, leisten wir einen wichtigen Beitrag zur modernen Arbeitsplatzgestaltung.

Mehr erfahren!
Aufbewahrungskoffer GK 800

Dieser Koffer bietet perfekten Schutz für unsere Ultraschall- und Mikromotorgeräte.

Jetzt bestellen!

Durchdacht bis ins letzte Detail

Ein optimaler Arbeitsplatz ist das A und O für effizientes und präzises Arbeiten. Deshalb bieten wir Ihnen eine breite Palette an Werkstatteinrichtungen, die Funktionalität und Ergonomie vereinen. Vom Schwenktisch bis zur Beleuchtung – bei uns finden Sie alles, was Sie für einen professionellen und komfortablen Arbeitsplatz benötigen. Mit unserer gut sortierten Produktpalette sind alle Arbeiten von der Grob­bearbeitung bis zur Politur möglich.

Unsere Highlights

GESM 1000 Steuereinheit Mikromotor M-Line Produkt Einzelbild
Steuereinheit Mikromotor M-Line
GESU 1200 Ultraschalleinheit 45 W Produkt Einzelbild
Ultraschalleinheit 45 W
HPO 4400 Magnetspannkugel Produkt Einzelbild
HPO 4400
  • Herbstaktion
  • Magnetspannkugel
    GESB 1400/Set Set: Biegsame Welle 450 W Produkt Einzelbild
    Set: Biegsame Welle 450 W
    VCC 30 Kavitäten-Aktivreiniger Produkt Einzelbild
    Kavitäten-Aktivreiniger
    HPO 2100 Schwenktisch Mini, manuell Produkt Einzelbild
    Schwenktisch Mini, manuell
    VLM 20 Polieröl, dünnflüssig Produkt Einzelbild
    Polieröl, dünnflüssig
    V 76902 Diamantpaste hochkonzentriert Produkt Einzelbild
    Diamantpaste hochkonzentriert
    V 30030/Set Set: Sechskant-Schraubendreher mit T-Griff Set
    Set: Sechskant-Schraubendreher mit T-Griff
    GDSF 1010 Druckluftfeile, premium Produkt Einzelbild
    GDSF 1010
  • Herbstaktion
  • Druckluftfeile, premium

    Mehr Details erfahren
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
    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.