Matrijzenbouw

Van slijpen tot polijsten

In de wereld van oppervlakteafwerking zijn eersteklas resultaten geen toeval, maar het resultaat van expertise, ervaring en gereedschap van hoge kwaliteit. Of het nu gaat om slijpen, polijsten of andere veeleisende taken - met ons assortiment polijstgereedschap kun je vertrouwen op producten die doen wat ze beloven.

Alles wat je nodig hebt voor perfecte polijstresultaten

Polierarbeitsplatz mit
Buigzame as GESB 1400

Het buigzame-as systeem met 450 W vermogen en tot 24.000 min-¹ biedt aanzienlijk meer koppel vergeleken met micromotoren en persluchtgereedschappen.

Nu bestellen!
Perslucht gereedschappen

Wij bieden een breed scala aan diverse persluchtgereedschappen met bijpassende accessoires.

Nu bestellen!
Diamantpasta V 76902

Ontdek onze olie- en wateroplosbare diamantpasta.

Nu bestellen!
Polijstolie VLM 20

Onze polijstolie is veelzijdig en kan worden gebruikt voor polijststenen en in olie oplosbare diamantpasta's.

Nu bestellen!
Draai- en zwenktafel mini HPO 2100

Met dit apparaat kunnen werkstukken in verschillende posities worden afgehandeld dankzij de draai- en zwenkfunctie.

Nu bestellen!
Regelkast micromotor M-Line GESM 1000

Deze regelkast combineert verschillende functies op het gebied van micromotortechnologie. Het 4,3″ TFT-kleurenscherm biedt een perfect zicht op de traploos regelbare snelheid en de lastweergave.

Nu bestellen!
Bewaarbox BAB 1000

De hoogwaardige opbergbox met assortimentslade voor bewaarbox is verkrijgbaar met verschillende vakken en hoort thuis in elke werkplaats. Want dit garandeert orde.

Nu bestellen!
Bureau-loeplamp BAL 2150

Deze lampen zijn perfect voor controle of polijstwerk.

Nu bestellen!
Ultrasoon polijstsysteem GESU 1200

Dankzij de minimale slag en het maximale aantal slagen zijn de ultrasone systemen perfect voor het snel en eenvoudig verwijderen van geërodeerde structuren, bijvoorbeeld met keramische wetstenen.

Nu bestellen!
Caviteiten actiefreiniger VCC 30

Deze reiniger wordt gebruikt voor het verwijderen van hardnekkige kunststof- en verfresten uit spuitgietmatrijzen, evenals voor het reinigen van extrusie- en folie-installaties en voor het verwijderen van lakken en afdichtingsresten.

Nu bestellen!
Magnetische spankogel HPO 4400

De kogel kan in alle richtingen gedraaid en gezwenkt worden voor ergonomisch polijsten.

Nu bestellen!
Zeskant inbussleutel V 30030

Dankzij de ergonomische T-greep kan de inbusschroevendraaier een hoog koppel overbrengen.

Nu bestellen!
Poster polijststenen

Ontdek onze polijststenen.

Nu downloaden!
Lampen

Perfecte verlichting is een eerste vereiste voor het werk van gereedschap- en matrijzenbouwers. Met onze veelzijdige reeks armaturen zit je nooit meer in het donker.

Nu bestellen!
Werkplaats

Met onze producten, die ergonomisch werken bij het polijsten mogelijk maken, leveren wij een belangrijke bijdrage aan de moderne inrichting van de werkplek.

Ontdek meer!
Opbergkoffer GK 800

Deze koffer biedt perfecte bescherming voor onze ultrasone en micromotorapparaten.

Nu bestellen!

Doordacht tot in het kleinste detail

Een geoptimaliseerde werkplek is allesbepalend voor efficiënt en nauwkeurig werken. Daarom bieden we je een brede adapterplaat met een combinatie van functionaliteit en ergonomie. Van draai- en zwenktafels tot verlichting – wij hebben alles wat je nodig hebt voor een professionele en comfortabele werkplek. Met ons goed gesorteerde productassortiment zijn alle bewerkingen mogelijk, van ruw bewerken tot polijsten.

Onze highlights

GESM 1000 Regelkast micromotor M-Line Product afbeelding
Regelkast micromotor M-Line
GESU 1200 Ultrasoon polijstsysteem 45 W Product afbeelding
Ultrasoon polijstsysteem 45 W
HPO 4400 Magnetische spankogel Product afbeelding
HPO 4400
  • Herfstactie
  • Magnetische spankogel
    VCC 30 Caviteiten actiefreiniger Product afbeelding
    Caviteiten actiefreiniger
    HPO 2100 Draai- en zwenktafel, mini, handbediend Product afbeelding
    Draai- en zwenktafel, mini, handbediend
    VLM 20 Polijstolie dunvloeibaar Product afbeelding
    Polijstolie dunvloeibaar
    V 76902 Diamantpasta hooggeconcentreerd Product afbeelding
    Diamantpasta hooggeconcentreerd
    V 30030/Set Zeskant-inbussleutel met T-greep Set
    Zeskant-inbussleutel met T-greep
    GDSF 1010 Luchtvijl, Premium Product afbeelding
    GDSF 1010
  • Herfstactie
  • Luchtvijl, Premium

    Meer informatie
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
    U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.