Articolo 1

ADP
Diottrie
d
Connettore
lk [m]
Ingrandimento
BAL 2150/5
5
120
230 V / 50 Hz
1.8
2.25

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Illuminazione ottimale grazie a 60 LED
  • Con collo flessibile per un facile orientamento
  • Con protettore lente integrato
  • Ideale per lavori di controllo e di lucidatura
  • Lente in vetro antigraffio

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

BAL 2150/5 Lampada da tavolo con lente di ingrandimento, LED Immagine singola del prodotto

BAL 2150/5

Lampada da tavolo con lente di ingrandimento, LED

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.