Budowa form wtryskowych

Od szlifowania do polerowania

W dziedzinie obróbki powierzchni, pierwszorzędne rezultaty nie są dziełem przypadku, ale wynikiem wiedzy, doświadczenia i wysokiej jakości narzędzi. Niezależnie od tego, czy chodzi o szlifowanie, polerowanie czy inne czynności – dzięki naszemu asortymentowi narzędzi do polerowania możesz polegać na produktach, które spełniają wszystkie wymagania.

Wszystko, czego potrzebujesz do uzyskania doskonałych rezultatów polerowania

Polierarbeitsplatz mit
Wałek elastyczny GESB 1400

Silnik podwieszany z wałkiem elastycznym o wydajności 450 W i momencie obrotowym do 24 000 min⁻¹ oferuje znacznie większą wydajność w porównaniu z mikrosilnikami i narzędziami pneumatycznymi.

Zamów już teraz
Narzędzia pneumatyczne

Oferujemy szeroką gamę różnych narzędzi pneumatycznych wraz z odpowiednim wyposażeniem.

Zamów już teraz
Pasta diamentowa V 76902

Wypróbuj naszą pastę diamentową, rozpuszczalną w oleju i wodzie.

Zamów już teraz
Olej polerski VLM 20

Nasz olej polerski ma uniwersalne zastosowanie i może być użyty do kamieni polerskich oraz rozpuszczania past diamentowych.

Zamów już teraz
Stół uchylny, ręczny, mini HPO 2100

Urządzenie to, dzięki funkcji obracania i wychylania, umożliwia obróbkę specjalną przedmiotów w różnych pozycjach.

Zamów już teraz
Jednostka sterująca do mikrosilnika linia-M GESM 1000

Jednostka sterująca łączy różnorodne funkcje w dziedzinie techniki mikronapędowej. Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 4,3″ zapewnia optymalny odczyt bezstopniowej regulacji prędkości i obciążenia.

Zamów już teraz
Organizer do przechowywania BAB 1000

Wysokiej jakości organizer do przechowywania, niezbędny w każdym warsztacie, dostępny jest z wsuwanymi szufladami o różnych rodzajach przegród. Gwarantuje utrzymanie porządku.

Zamów już teraz
Lupa podświetlana BAL 2150

Oświetlenie to jest idealne do prac kontrolnych lub polerskich.

Zamów już teraz
Jednostka ultradźwiękowa GESU 1200

Dzięki minimalnemu posuwowi i maksymalnej częstotliwości udarowej, urządzenia ultradźwiękowe są idealne do szybkiego i łatwego usuwania struktur erozyjnych, na przykład za pomocą pilników z włókna ceramicznego.

Zamów już teraz
Środek czyszczący do gniazd formujących VCC 30

Ten środek czyszczący jest używany do usuwania uporczywych pozostałości tworzyw sztucznych i farb z form wtryskowych, do czyszczenia systemów wytłaczania i foliowania oraz do usuwania lakieru i resztek środków uszczelniających.

Zamów już teraz
Magnetyczna kulka zaciskowa HPO 4400

Kulę można przechylać i obracać we wszystkich kierunkach, co umożliwia ergonomiczną pracę podczas polerowania.

Zamów już teraz
Wkrętak sześciokątny V 30030

Dzięki ergonomicznej rękojeści w kształcie litery T, wkrętak sześciokątny umożliwia przenoszenie wysokiego momentu obrotowego.

Zamów już teraz
Plakat – Kamienie polerskie

Zapoznaj się z asortymentem naszych kamieni polerskich.

Pobierz teraz
Oświetlenie

Odpowiednie oświetlenie jest warunkiem niezbędnym przy realizacji każdego projektu. Nasza wszechstronna oferta systemów oświetleniowych zapewnia wysoki komfort pracy.

Zamów już teraz
Stanowisko robocze

Dzięki naszym produktom, umożliwiającym ergonomiczną pracę podczas polerowania, wnosimy istotny wkład w kształtowanie nowoczesnych miejsc pracy.

Dowiedz się więcej
Skrzynka na narzędzia GK 800

Skrzynka ta zapewnia doskonałą ochronę dla naszych urządzeń ultradźwiękowych i mikrosilników.

Zamów już teraz

Przemyślane w najdrobniejszych szczegółach

Optymalnie zorganizowane miejsce pracy to podstawa wydajnej i precyzyjnej pracy. Dlatego oferujemy Państwu szeroki asortyment wyposażenia warsztatowego, który łączy w sobie funkcjonalność i ergonomię. Od stołów uchylnych po oświetlenie – mamy wszystko, czego potrzeba do stworzenia profesjonalnego i wygodnego miejsca pracy. Nasz bogaty asortyment produktów zapewnia możliwość wykonania wszystkich rodzajów prac, od obróbki zgrubnej po polerowanie.

Nasze rekomendacje

GESM 1000 Jednostka sterująca do mikrosilnika linia-M Zdjęcie pojedyncze produktu
Jednostka sterująca do mikrosilnika linia-M
GESU 1200 Jednostka ultradźwiękowa 45 W Zdjęcie pojedyncze produktu
Jednostka ultradźwiękowa 45 W
HPO 4400 Magnetyczna kula zaciskowa Zdjęcie pojedyncze produktu
HPO 4400
  • Promocja jesienna
  • Magnetyczna kula zaciskowa
    GESB 1400/Set Komplet: Wałek elastyczny 450W Zdjęcie pojedyncze produktu
    Komplet: Wałek elastyczny 450W
    VCC 30 Środek czyszczący do gniazd formujących Zdjęcie pojedyncze produktu
    Środek czyszczący do gniazd formujących
    HPO 2100 Stół uchylny, ręczny, mini Zdjęcie pojedyncze produktu
    Stół uchylny, ręczny, mini
    VLM 20 Rozrzedzony olej polerski Zdjęcie pojedyncze produktu
    Rozrzedzony olej polerski
    V 76902 Wysoko skondensowana pasta diamentowa Zdjęcie pojedyncze produktu
    Wysoko skondensowana pasta diamentowa
    V 30030/Set Wkrętak sześciokątny z uchwytem T Zestaw
    Wkrętak sześciokątny z uchwytem T
    GDSF 1010 Pilnikarka pneumatyczna, premium Zdjęcie pojedyncze produktu
    GDSF 1010
  • Promocja jesienna
  • Pilnikarka pneumatyczna, premium

    Więcej szczegółów
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
    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.