Szerszámkészítés

A csiszolástól a polírozásig

A felületkezelés világában elért első osztályú eredmények nem a véletlen művei, hanem a szakértelem, a tapasztalat és a kiváló minőségű szerszámok eredménye. Legyen szó csiszolásról, polírozásról vagy más igényes feladatról – polírozó szerszámaink választékában olyan termékekre támaszkodhat, amelyek betartják ígéretüket.

Minden, amire a tökéletes polírozási eredményekhez szüksége van

Polierarbeitsplatz mit
Flexibilis tengely GESB 1400

A 450 W kimenő teljesítménnyel és akár 24 000 ford./perc fordulatszámmal rendelkező rugalmas tengelyrendszer lényegesen nagyobb nyomatékot kínál, mint a mikromotorok és a sűrített levegős szerszámok.

Most megrendelem!
Pneumatikus szerszámok

Különböző pneumatikus szerszámok széles választékát kínáljuk a megfelelő tartozékokkal.

Most megrendelem!
Gyémántpaszta V 76902

Fedezze fel olajban és vízben oldható gyémántpasztánkat.

Most megrendelem!
Polírozó olaj VLM 20

A polírozó olajunk sokoldalúan használható polírkövek és olajban oldódó gyémántpasztákhoz.

Most megrendelem!
Billenő asztal, mini, HPO 2100

Ez a készülék lehetővé teszi a munkadarabok különböző pozíciókban történő megmunkálását az elforgatható funkciónak köszönhetően.

Most megrendelem!
Mikromotor vezérlőegység, M-Line GESM 1000

Ez a vezérlőegység a mikromotoros technológia területén a legkülönbözőbb funkciókat egyesíti. A 4,3"-os TFT színes kijelző tökéletes rálátást biztosít a fokozatmentesen szabályozható fordulatszám és a terhelés kijelzésére.

Most megrendelem!
Tárolódoboz BAB 1000

A kiváló minőségű fiókos tárolódoboz különböző rekeszekkel kapható, és minden műhelyben ott a helye. Mert ez garantálja a rendet.

Most megrendelem!
Asztali nagyítós lámpa BAL 2150

Ez a fényforrás tökéletes az ellenőrzési vagy polírozási munkákhoz.

Most megrendelem!
Ultrahangos polírozó egység GESU 1200

A maximális löketszám mellett keletkező minimális löket által az ultrahangos rendszerek tökéletesen alkalmazhatók az erodált szerkezetek gyors és egyszerű eltávolítására, például kerámiaszálas polírozókövekkel.

Most megrendelem!
Üregek aktív tisztítószere VCC 30

Ez a tisztítószer fröccsöntőformákból történő makacs műanyag- és festékmaradványok eltávolítására használható, extruder- és fóliázó berendezések tisztítására, valamint lakk- és tömítőanyag maradványok eltávolítására.

Most megrendelem!
Mágneses befogógömb HPO 4400

A gömb minden irányba forgatható az ergonomikus polírozás érdekében.

Most megrendelem!
Imbuszkulcs V 30030

Az ergonomikus T-markolatnak köszönhetően az imbuszkulcs nagy nyomatékátvitelt tesz lehetővé.

Most megrendelem!
Polírkövek poszter

Fedezze fel polírköveinket.

Töltse le most!
Fényforrások

A tökéletes megvilágítás a szerszámkészítő munkájának fontos feltétele. Sokoldalú fényforrásainkkal soha többé nem kell a sötétben tapogatóznia.

Most megrendelem!
Műhely

A polírozás során ergonomikus munkavégzést biztosító termékeinkkel jelentősen hozzájárulunk a modern műhely kialakításához.

Tudjon meg többet!
Tárolókoffer GK 800

Ez a koffer tökéletes védelmet nyújt ultrahangos és mikromotoros készülékeink számára.

Most megrendelem!

A legapróbb részletekig átgondolt

Az optimális műhely a hatékony és precíz munkavégzés záloga. Ezért kínáljuk Önnek a műhelyberendezések széles palettáját, amelyek ötvözik a funkcionalitást és az ergonómiát. A billenő asztaltól a megvilágításig – nálunk mindent megtalál, ami a professzionális és kényelmes műhelyhez szükséges. Alaposan válogatott termékpalettánkkal minden munka elvégezhető a durva megmunkálástól egészen a polírozásig.

Kiemelt ajánlásaink

GESM 1000 Mikromotor vezérlőegység, M-Linie Termék önálló képe
Mikromotor vezérlőegység, M-Linie
GESU 1200 Ultrahangos polírozó egység 45 W Termék önálló képe
Ultrahangos polírozó egység 45 W
HPO 4400 Mágneses befogógömb Termék önálló képe
HPO 4400
  • Őszi akció
  • Mágneses befogógömb
    GESB 1400/Set Készlet: Fexibilis tengely, szett 450W Termék önálló képe
    Készlet: Fexibilis tengely, szett 450W
    VCC 30 üregek aktív tisztítószere Termék önálló képe
    üregek aktív tisztítószere
    HPO 2100 Billenő asztal, mini, manuális Termék önálló képe
    Billenő asztal, mini, manuális
    VLM 20 polírozó olaj, híg Termék önálló képe
    polírozó olaj, híg
    V 76902 magas konzentrációjú gyémántpaszta Termék önálló képe
    magas konzentrációjú gyémántpaszta
    V 30030/Set Imbuszkulcs T-markolattal Készlet
    Imbuszkulcs T-markolattal
    GDSF 1010 Pneumatikus csiszoló, prémium Termék önálló képe
    GDSF 1010
  • Őszi akció
  • Pneumatikus csiszoló, prémium

    További részletek
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
    Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.