Utensili per la finitura delle superfici

Una perfetta finitura delle superfici può essere ottenuta in modi diversi. Che sia necessario rimuovere gli strati di elettroerosione o che si desideri la massima lucentezza, sono necessari determinati utensili. Per semplificare la scelta, abbiamo riassunto consigli e suggerimenti per la finitura delle superfici.

Veranschaulichung zur Oberflächenbearbeitung – Entfernung von Erodierstrukturen und Hochglanzpolitur.
Lamature: lucidatura ottica

Per una superficie impeccabile, è necessaria una lavorazione accurata. Ti mostriamo come ottenere i risultati migliori.

Raggio: lucidatura fine

Ti offriamo una vasta gamma di accessori per lavorare in modo ottimale un determinato raggio.

Cavità: rimozione degli strati di elettroerosione

Ti mostriamo un modo semplice per rimuovere gli strati di elettroerosione.

Cavità – Rimozione degli strati di elettroerosione

Per rimuovere gli strati di elettroerosione da una tale cavità, esistono naturalmente vari metodi. Qui te ne mostriamo uno estremamente semplice.

Veranschaulichung: Entfernung von Erodierstrukturen in einer Tasche.

Inclinazioni laterali di sformatura

Le inclinazioni laterali di sformatura della cavità possono essere facilmente lavorate con una lima in fibra di ceramica in combinazione con l’unità ad ultrasuoni GESU 1200 con una potenza sino a 45W.

Superfici del fondo

Il sistema Easy Lap, così come le classiche pietre abrasive, è particolarmente adatto per la rimozione degli strati di elettroerosione sulle superfici del fondo. Per risultati ottimali ed una facile manegevolezza, consigliamo l’utilizzo delle nostre lime pneumatiche premium.

Per garantire una prestazione di taglio ottimale delle pietre Easy Lap, consigliamo l’utilizzo di un fluido da taglio.

Lamature – Lucidatura ottica

La lucidatura ottica è il metodo di lucidatura migliore in assoluto, grazie al quale si ottengono delle superfici impeccabili. Anche in questo caso, esistono diversi modi per arrivare ad un risultato ottimale. I requisiti per la lucidatura possono variare molto, da superfici semplicemente lucide in cui sono concessi micro graffi, a superfici ad alta lucentezza e assolutamente prive di graffi.

Veranschaulichung: Hochglanzpolitur in Senkungen – die Königsklasse des Polierens.

1° passo – Prelavorazione

Prima della lucidatura vera e propria, la superficie può essere prelavorata con una mola in feltro con fibra di ottone V 76709. Questo semplifica e accorcia i passi successivi.

2° passo – Lucidatura

Di seguito, viene utilizzata la classica mola in feltro con pasta diamantata ed olio per lucidatura/diluente. A seconda di quanto la superficie sia già pulita, si inizia con una grana da 25 μm o 17 μm. In questo modo, si scende lentamente sino a 3 μm.

3° passo – Rifinitura

Infine, la superficie viene nuovamente lucidata a mano con una pasta diamantata da 3 μm o un fluido diamantato ed un panno detergente premium.

Raggio – Lucidatura fine

Non tutti i raggi possono essere lavorati nello stesso modo. Ecco perché offriamo anche una vasta gamma di accessori per questo campo di applicazione, al fine di offrirti un supporto ottimale durante la lavorazione.

Veranschaulichung: Feinpli

Le nostre svariate mole abrasive vengono utilizzate per i lavori di lucidatura fine. Inoltre, utilizziamo anche i nostri abrasivi, come ad esempio le mole lamellari.

Se il raggio deve avere un certo valore Rz, come spesso accade nella tranciatura, questo viene solitamente lavorato con una carta abrasiva in carburo di silicio.

Per una lavorazione perfetta alla giusta velocità per mola abrasiva e mola lamellare, consigliamo il nostro GESM 1000 ed il micromotore corrispondente.

Attenzione!

Per i migliori risultati, consigliamo l’utilizzo delle nostre mole in feltro con l’unità di controllo GESM 1000 ed il micromotore corrispondente.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.