Articolo 1

ADP
b
h
l
BAB 1000/ 3
300
340
400

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Cassetta portautensili di alta qualità in ABS
  • Offre spazio per tre cassetti scorrevoli BAB 1500
  • Grazie al sistema di collegamento, è possibile impilare in modo sicuro diverse cassette portautensili

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

BAB 1000/ 3 Cassetta portautensili Immagine singola del prodotto

BAB 1000/ 3

Cassetta portautensili

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.