Construction de moules

De la rectification au polissage

Dans le monde de la finition de surface, les résultats de première qualité ne sont pas le fruit du hasard, mais celui de la compétence, de l’expérience et d’outils de première qualité. Qu’il s’agisse de rectification, de polissage ou d’autres tâches exigeantes, vous pouvez compter avec notre gamme d’outils de polissage sur des produits qui tiennent leurs promesses.

Tout ce dont vous avez besoin pour des résultats de polissage parfaits

Polierarbeitsplatz mit
Arbre souple GESB 1400

Le système d’arbre souple d’une puissance de 450 W et avec jusqu’à 24 000 min⁻¹ offre un couple nettement supérieur à celui des micromoteurs et des outils pneumatiques.

Commander maintenant !
Outils pneumatiques

Nous proposons un grand choix d’outils pneumatiques variés avec les accessoires correspondants.

Commander maintenant !
Pâte diamant V 76902

Découvrez notre pâte diamant soluble dans l’huile et dans l’eau.

Commander maintenant !
Huile de polissage VLM 20

Notre huile de polissage est polyvalente et peut être utilisée pour les pierres à polir et les pâtes diamant solubles dans l’huile.

Commander maintenant !
Table inclinable mini HPO 2100

Cet appareil permet l’usinage de pièces dans différentes positions grâce à sa fonction de rotation et de pivotement.

Commander maintenant !
Unité de commande pour micromoteur M-Line GESM 1000

Cette unité de commande réunit des fonctions diverses dans le domaine de la technique des micromoteurs. Grâce à son écran couleur TFT de 4,3″, l’affichage de la vitesse de rotation réglable en continu et de la charge est parfaitement visible.

Commander maintenant !
Coffre de rangement BAB 1000

Le coffre de rangement de première qualité avec boîtes à insérer est disponible avec beaucoup de différentes divisions intérieures. Comme il garantit que tout est toujours bien rangé, il est indispensable dans tout atelier.

Commander maintenant !
Lampe loupe pour bureau BAL 2150

Cette lampe est parfaite pour les travaux de contrôle ou de polissage.

Commander maintenant !
Unité ultrasonique GESU 1200

Grâce à leur course minimale et leur nombre de courses maximal, les systèmes ultrasoniques sont parfaitement adaptés pour éliminer de manière facile et rapide les couches dures générées par l’usinage par électroérosion, par exemple en utilisant des limes en fibres de céramique.

Commander maintenant !
Nettoyant actif pour empreintes VCC 30

Ce nettoyant est utilisé pour éliminer les résidus de matière plastique et de peinture tenaces des moules d’injection, pour nettoyer les lignes d’extrusion et de films, et pour éliminer les vernis et les résidus de joints.

Commander maintenant !
Sphère de serrage magnétique HPO 4400

La sphère peut être tournée et pivotée dans toutes les directions permettant ainsi un polissage ergonomique.

Commander maintenant !
Tournevis à six pans V 30030

Grâce à sa poignée en T ergonomique, ce tournevis hexagonal permet une transmission du couple élevée.

Commander maintenant !
Affiche sur les pierres à polir

Découvrez ici nos pierres à polir.

Télécharger maintenant !
Lampes

Un éclairage parfait est requis pour tous les travaux d’outilleur. Avec notre gamme variée de lampes, l’obscurité sera chassée à jamais de votre atelier.

Commander maintenant !
Lieu de travail

En proposant des produits qui permettent des travaux de polissage ergonomiques, nous contribuons considérablement à une conception moderne du lieu de travail.

En savoir plus !
Coffre de rangement GK 800

Nos appareils ultrasoniques et micromoteur jouissent d’une protection parfaite dans ce coffre.

Commander maintenant !

Appareils sophistiqués jusque dans les moindres détails

Un atelier optimal est essentiel pour un travail efficace et précis. C’est pourquoi nous vous proposons une large palette d’équipements d’atelier qui sont à la fois fonctionnels et ergonomiques. De la table inclinable jusqu’à l’éclairage, vous trouverez chez nous tout ce dont vous avez besoin pour un atelier professionnel et confortable. Avec notre gamme de produits bien assortis, vous pouvez réaliser tous les travaux partant de l’ébauche jusqu’au polissage.

Nos produits phares

GESM 1000 Unité de commande pour micromoteur M-Line Image du produit
Unité de commande pour micromoteur M-Line
GESU 1200 Unité ultrasonique 45 W Image du produit
Unité ultrasonique 45 W
HPO 4400 Sphère de serrage magnétique Image du produit
HPO 4400
  • Promotion d’automne
  • Sphère de serrage magnétique
    GESB 1400/Set Kit : Arbre souple 450 W Image du produit
    Kit : Arbre souple 450 W
    VCC 30 Nettoyant actif pour empreintes Image du produit
    Nettoyant actif pour empreintes
    HPO 2100 Table inclinable manuelle, mini Image du produit
    Table inclinable manuelle, mini
    VLM 20 Huile de polissage fluide Image du produit
    Huile de polissage fluide
    V 76902 Pâte diamant très concentrée Image du produit
    Pâte diamant très concentrée
    V 30030/Set Tournevis à six pans avec poignée en T Kit
    Tournevis à six pans avec poignée en T
    GDSF 1010 Lime pneumatique, premium Image du produit
    GDSF 1010
  • Promotion d’automne
  • Lime pneumatique, premium

    Plus de détails
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
    Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.