Lucidatura

La nostra gamma di utensili di lucidatura e relativi accessori consente una lavorazione efficiente e precisa delle superfici.

Versatilità sul posto di lavoro

Il micromotore M-Line combina una vasta gamma di funzioni della tecnologia dei micromotori. Grazie al suo display a colori TFT da 4,3″, la velocità a regolazione continua e la visualizzazione del carico sono perfettamente visibili. Riconosce automaticamente il tipo di manipolo collegato e imposta immediatamente la velocità sino a 80.000 min⁻¹. È inoltre possibile scegliere tra rotazione oraria e antioraria.

Manipoli

GESM 2001 Manipolo micromotore M-Line, multiuso Immagine singola del prodotto
GESM 2001
Manipolo micromotore M-Line, multiuso
GESM 2011 Manipolo micromotore, a coppia elevata Immagine singola del prodotto
GESM 2011
Manipolo micromotore, a coppia elevata
GESM 2023 Manipolo angolare micromotore M-Line Immagine singola del prodotto
GESM 2023
Manipolo angolare micromotore M-Line
GESM 2008 Manipolo micromotore M-Line, lungo Immagine singola del prodotto
GESM 2008
Manipolo micromotore M-Line, lungo

Flessibilità e prestazioni per ogni esigenza

I manipoli per micromotori M-Line offrono numerosi vantaggi che ne rendono l’uso particolarmente flessibile ed efficiente. Il loro design compatto e leggero offre un elevato comfort di trasporto. Le velocità infinitamente variabili da 4.000 a 40.000 min⁻¹ garantiscono precise opzioni di personalizzazione in base alle proprie esigenze. Inoltre, l’elevata capacità della batteria si distingue per i lunghi tempi di funzionamento, mentre il breve tempo di ricarica di sole tre ore e mezza consente un utilizzo rapido e continuo.

Lavorare ad alta pressione

Scopri la nostra selezione di vari utensili pneumatici con i relativi accessori. La nostra vasta gamma comprende smerigliatrici diritte, smerigliatrici pneumatiche rotanti, smerigliatrici angolari e lime pneumatiche di alta qualità, compresi tubi e unità di manutenzione.

Lime pneumatiche

Le nostre lime pneumatiche possono essere utilizzate con pietre abrasive, lime in fibra di ceramica, lime diamantate e molto altro ancora. A seconda dell’applicazione, è possibile selezionare una lima con una corsa compresa tra 0,15 e 10 mm.

Smerigliatrici pneumatiche

La classica smerigliatrice pneumatica non dovrebbe mancare in nessuna officina. Grazie alle sue varie dimensioni e alle velocità sino a 100.000 min⁻¹, può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni.

Guanti antivibrazione

Questi guanti prevengono i danni a lungo termine riducendo così le forti vibrazioni sulle mani.

 

  • Per lavori con lime pneumatiche come GDSF 2030
  • Palmo imbottito con vibrothane
  • Chiusura in velcro per una vestibilità ottimale

Flessibile e potente

Il sistema di alberi flessibili, con 450 W di potenza e sino a 24.000 min-¹, offre un momento torcente significativamente maggiore rispetto ai micromotori e agli utensili ad aria compressa. Questo lo rende ideale per gli utensili di grandi dimensioni.

Passo dopo passo alla lucidatura speculare
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.