Unità a carrello

Dalle collaudate soluzioni di sottosquadro agli accessori adatti, come i carrelli scorrevoli e le colonne inclinate, la nostra gamma completa di prodotti offre tutto ciò che serve da un unico fornitore.

I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio

Carrelli già configurati disponibili a magazzino

Perfettamente coordinati, rapidamente disponibili e pronti per il montaggio senza grandi sforzi progettuali, per ridurre i tempi di lavorazione e di produzione nella costruzione di stampi.

Ampia gamma di carrelli

Dall'unità a carrello più piccola presente sul mercato fino alle versioni temperate: l'ampia gamma di unità a carrello consente di trovare la soluzione più adatta a ogni esigenza.

Rivestimento DLC per uno scorrimento ottimale

L'accoppiamento scorrevole DLC riduce al minimo l'attrito e l'usura, garantendo un funzionamento silenzioso, un'elevata sicurezza dei processi e una lunga durata delle unità a carrello.

Dati CAD disponibili con spazio di montaggio

I modelli CAD, comprensivi dello spazio di montaggio, sono immediatamente disponibili: per una progettazione rapida, meno richieste di chiarimenti e un’integrazione sicura nel layout dello stampo.

I punti di forza delle nostre unità a carrello per la realizzazione dei tuoi stampi

cms.image_map.image-alt
Unità a carrello compatta E 3360

L’unità a carrello con piastrina di adattamento integrata può essere montata dal piano di apertura. La superficie di scorrimento è con rivestimento DLC.



Superficie del carrello: 23 x 12 mm sino a 40 x 31 mm

Al prodotto
Unità a carrello piccola E 3300

Questa esclusiva unità a carrello con piastrina di adattamento integrata e rivestimento DLC è dotata di una classica colonna inclinata e tassello di chiusura. Le versioni speculari garantiscono un utilizzo ottimale dello spazio. Inoltre, l’intera unità può essere montata dal piano di apertura.



Superficie del carrello: 10 x 10 mm sino a 12 x 12 mm

Al prodotto
Unità a carrello TT E 3310

L’unità a carrello più piccola sul mercato ha un’elevata trasmissione della forza, grazie al contatto superficiale negli elementi di guida a T. Il carrello, gli elementi di guida e il tassello di chiusura con rivestimento DLC possono essere montati direttamente dal piano di apertura.



Superficie del carrello: 8 x 6 mm sino a 18 x 14 mm

Al prodotto
Unità a carrello compatta, stretta E 3330

Questa unità a carrello compatta ad alta precisione e pronta per il montaggio è adatta agli spazi di montaggio più ridotti, grazie alla sua forma molto sottile. Dispone inoltre di una piastrina di adattamento integrata e rivestimento DLC.



Superficie del carrello: 16 x 10 mm sino a 28 x 22 mm

Al prodotto
Unità a carrello compatta, raffreddata E 3380

L’unità a carrello compatta ad alta precisione con rivestimento DLC consente una corsa del carrello sino a 40 mm. Grazie al raffreddamento integrato, garantisce la migliore qualità dei pezzi stampati e i più ridotti tempi di ciclo. Può essere montata dal piano di apertura e si distingue per l’elevata trasmissione della forza, grazie al contatto superficiale tra il carrello e il tassello di chiusura.



Superficie del carrello: 18 x 18 mm sino a 30 x 30 mm

Al prodotto
Unità a carrello grande E 3130

Questo gruppo, perfettamente adatto, consente un semplice montaggio del piano di apertura. Il carrello può esssere dotato di termoregolazione e la tenuta per carrello può essere integrata direttamente negli elementi di guida con rivestimento DLC.



Superficie del carrello: 20 x 40 mm sino a 100 x 120 mm

Al prodotto

Panoramica delle nostre soluzioni

Grazie all’impiego di prodotti Meusburger standardizzati ed esclusivi, potrai beneficiare di una realizzazione efficiente ed economica dei tuoi progetti.

Unità a carrello grande

L’unità a carrello, già perfettamente adatta, offre una soluzione affidabile e di facile montaggio. Grazie ai componenti perfettamente adatti, si garantiscono un’elevata sicurezza dei processi e una lunga durata.

Il rivestimento DLC garantisce un accoppiamento scorrevole ottimale e riduce al minimo l’attrito e, di conseguenza, l’usura.

A partire da uno spessore di 40 mm (s ≥ 40), è possibile dotare l’unità a carrello di un sistema di raffreddamento integrato. Ciò consente un raffreddamento mirato e contribuisce a migliorare ulteriormente la stabilità del processo.

Unità a carrello per la costruzione stampi

Quale unità a carrello è adatta a quale campo di applicazione? Nella costruzione di stampi è fondamentale trovare la soluzione giusta: ecco perché mettiamo a confronto le diverse varianti di carrelli e le loro funzioni. Puoi scoprire ulteriori vantaggi dei nostri elementi a carrello nel nostro articolo sul blog.

Panoramica dei prodotti

Scopri tutti i nostri carrelli:

112 Prodotto/i trovato/i
112 Prodotto/i trovato/i
E 3130 Unità a carrello
Unità a carrello
55 Articolo/i
E 31300 Guida carrello
Guida carrello
70 Articolo/i
E 3132 Angolo di guida per guida carrello
Angolo di guida per guida carrello
68 Articolo/i
E 3136 Listello di appoggio
Listello di appoggio
42 Articolo/i
E 3017 Carrello, guida inferiore
Carrello, guida inferiore
55 Articolo/i
E 1030 Colonna inclinata con testa cilindrica
Colonna inclinata con testa cilindrica
151 Articolo/i
E 1032 Colonna inclinata con testa conica
Colonna inclinata con testa conica
125 Articolo/i
E 1034 Colonna inclinata senza testa
Colonna inclinata senza testa
122 Articolo/i
E 3060 Sede per colonna inclinata
Sede per colonna inclinata
19 Articolo/i
E 3064 Guida per colonna inclinata
Guida per colonna inclinata
8 Articolo/i
E 3024 Tassello di chiusura con piastra di scorrimento
Tassello di chiusura con piastra di scorrimento
59 Articolo/i
E 3030 Piastra di scorrimento per tassello di chiusura
Piastra di scorrimento per tassello di chiusura
65 Articolo/i
E 3011 Kit costruzione carrello, con lardone di guida ad incastro
Kit costruzione carrello, con lardone di guida ad incastro
39 Articolo/i
E 30110 Kit guidaggio carrello, con lardone di guida ad incastro
Kit guidaggio carrello, con lardone di guida ad incastro
73 Articolo/i
E 3012 Kit costruzione carrello
Kit costruzione carrello
37 Articolo/i
E 30120 Kit guidaggio carrello
Kit guidaggio carrello
37 Articolo/i
E 3013 Carrello per inserto maschio
Carrello per inserto maschio
15 Articolo/i
E 3014 Inserto per carrello
Inserto per carrello
15 Articolo/i
E 3016 Carrello
Carrello
48 Articolo/i
E 3026 Tassello di chiusura con sede per colonna inclinata
Tassello di chiusura con sede per colonna inclinata
15 Articolo/i
E 3027 Tassello di chiusura con sede per colonna inclinata, piastra di scorrimento con filetto
Tassello di chiusura con sede per colonna inclinata, piastra di scorrimento con filetto
11 Articolo/i
E 3031 Piastra di scorrimento per tassello di chiusura con filetto
Piastra di scorrimento per tassello di chiusura con filetto
11 Articolo/i
E 3117 Lardone di guida unidirezionale, con fori di fissaggio
Lardone di guida unidirezionale, con fori di fissaggio
67 Articolo/i
E 3160 Piastra di scorrimento con appoggio carrello
Piastra di scorrimento con appoggio carrello
22 Articolo/i
E 3162 Piastrina di scorrimento a gradini, con arresti
Piastrina di scorrimento a gradini, con arresti
49 Articolo/i
E 3300 Unità a carrello
Unità a carrello
16 Articolo/i
E 33001 Carrello con appoggio
Carrello con appoggio
4 Articolo/i
E 33002 Guida carrello
Guida carrello
4 Articolo/i
E 33003 Tassello di chiusura con sede per colonna inclinata
Tassello di chiusura con sede per colonna inclinata
8 Articolo/i
E 33004 Piastrina di adattamento per tassello di chiusura
Piastrina di adattamento per tassello di chiusura
2 Articolo/i
E 3310 Unità a carrello TT
Unità a carrello TT
4 Articolo/i
E 33101 Carrello TT
Carrello TT
4 Articolo/i
E 33102 Guida carrello TT
Guida carrello TT
3 Articolo/i
E 33103 Tassello di chiusura TT
Tassello di chiusura TT
3 Articolo/i
E 3330 Unità a carrello compatta, stretta
Unità a carrello compatta, stretta
5 Articolo/i
E 33301 Carrello
Carrello
5 Articolo/i
E 33304 Guida carrello
Guida carrello
5 Articolo/i
E 33305 Tassello di chiusura
Tassello di chiusura
5 Articolo/i
E 33306 Piastrina di adattamento per tassello di chiusura
Piastrina di adattamento per tassello di chiusura
5 Articolo/i
E 3335 Unità a carrello compatta, sottosquadro interno
Nuovo prodotto Unità a carrello compatta, sottosquadro interno
3 Articolo/i
E 33351 Carrello, sottosquadro interno
Nuovo prodotto Carrello, sottosquadro interno
3 Articolo/i
E 3360 Unità a carrello compatta
Unità a carrello compatta
3 Articolo/i
E 33601 Carrello
Carrello
3 Articolo/i
E 33604 Guida carrello
Guida carrello
3 Articolo/i
E 33605 Tassello di chiusura
Tassello di chiusura
3 Articolo/i
E 33606 Piastrina di adattamento per tassello di chiusura
Piastrina di adattamento per tassello di chiusura
3 Articolo/i
E 3380 Unità a carrello compatta, raffreddata
Unità a carrello compatta, raffreddata
6 Articolo/i
E 33801 Carrello raffreddato
Carrello raffreddato
3 Articolo/i
E 33802 Tassello di chiusura
Tassello di chiusura
2 Articolo/i
E 33803 Lardone di guida
Lardone di guida
3 Articolo/i
Vengono visualizzati 50 di 112 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.